控制技術和軟體

Festo 控制技術

控制技術是所有設備的核心。在優化流程和運動,以及提高成本效率和優化機器產能方面,控制技術具有重要意義。做為整套自動化技術的構成部分,控制技術涵蓋了機器控制系統的設計和實施步驟,專門對氣動和電氣設備的行為施加影響。Festo 將控制技術劃分為三大類:氣動控制、電動氣動控制和電動控制。

氣動和電動氣動控制技術

使用氣動和電動氣動控制單元,可以輕鬆實現氣動設備的邏輯順序。為了保證程序流程順序的正確性,可在氣動應用中使用步進器。Festo 提供步進器 TAA 和 TAB。步進器鏈由特定數量的儲存模組構成,也稱為脈衝閥。使用指令儲存模組SBA-2N-PK-3,可以將不斷循環的啟動、停止和暫停功能關聯在一起,當然也可與步進器 TAA 和 TAB 配套使用。各脈衝閥在控制技術系統中相互連接,只有實際輪到時,才會觸發切換步驟。為每個節拍分配一個步進器模組,藉此確保設備結構始終清晰明瞭。使用 Festo可調脈衝發生器 VLG做為最後一個元件,它可在控制器中產生無級調節訊號。這款可調脈衝發生器尤其適合隔膜氣缸以及單動和雙動氣缸的快速氣缸運動。

氣動和電氣控制器

電動控制

Festo 推出的電動控制技術設備,是一種結構精巧、用途廣泛的先進 PLC 控制器。在自動化技術領域,可根據應用領域和具體行業使用不同的控制系統。目前 Festo 投放市場的是控制器 CECC,使用者可使用 CODESYS 根據 IEC 61131-3 標準進行編程。此產品具有 12 個數位輸入端,8 個數位輸出端,此外也配備兩個高達 250 kHz 的快速計數器。透過 USB 介面輕鬆完成資料傳輸。

電子控制器

電氣外圍元件

在電氣外圍設備方面,Festo 既可為特定的自動化系統提供模組和單個元件,也可提供整套自動化平台和控制系統。例如,Festo 產品系列中包含兩款遠端 I/O 系統:CPX-AP-ACPX-AP-I。在自動化平台 (AP) 上,每個系統或者兩個系統構成的組合,其每個匯流排介面最多可以自由組合 80 個模組或閥島。可以選配包括 IO-Link 在內的諸多產品,用以透過雙向通訊輕鬆、直接地連接感測器,對感測器和其他設備進行廣泛的診斷和編程。做為 Festo 核心系列產品的組成部分,現場匯流排模組 CTEU適用於閥島 VTUGMPA-LVTOC。我們的其他外圍元件可搭載整合式診斷和維護功能,配備類比輸入和輸出模組以及高效能遠端 I/O 系統等。而自動化系統CPX-E既可做為遠端 I/O,也可與 CODESYS 控制器配套使用,做為執行運動控制任務的先進控制系統。IO-Link 的理想補充。

電氣外圍元件

人機介面

我們的人機介面設有「人機介面」(HMI) 使用者介面,透過此介面可以操作機器、觀察設備狀態和干預控制過程。HMI 採集的訊息透過視覺化管理功能,在操作面板上顯示,為人機介面的使用者提供相關訊息。某些 Festo 人機介面搭載診斷功能 (CDSB-A1)、遠端訪問功能 (CDPX),或者裝備與我們的機器人庫相連的整合式報告系統和使用者管理系統。

做為人機介面,人機介面 CDPX可為簡單的視覺化管理任務提供諸多功能,例如過程資料視覺化或者透過 CODESYS、EtherCAT 和 Profinet 主站實現的複雜設備控制視覺化等。做為防護等級達到 IP65 的防爆級產品,它是過程自動化的明智選擇。

人機介面

控制技術附件

從插頭和連接塊到電源件和電源濾波器,再到記憶卡,我們為控制技術裝置的安裝和調試提供大量的附件產品。您可以下載 Festo 產品相關文件,例如使用說明書或手冊等。

配件