抓取系統

抓取系統是工件和搬運系統之間的連接機構,是工業機器人或搬運系統不可或缺的重要技術元件。夾爪可採用氣動或電動操作方式,用於抓取、夾持、定位和定向工件或刀具。抓取系統通常位於搬運系統最外面或最後一根軸上,與一般電源線相連。

抓取系統的不同效用

抓取系統具有多種效用。它們透過機械、氣動、電動或附著方式工作。

機械夾爪類似人手,具有一根或多根手指。這種抓取系統可由多個剛性關節構成,一般柔軟且靈活。其通常採用氣動運作方式,也就是透過壓縮空氣進行操作。但也支援機械和電氣驅動方式。

氣動夾爪採用真空吸盤或吸杯,用於吸住工件進行運輸和加工。此時要藉由真空技術和壓力原理夾緊和移動待加工工件。如果由於表面不允許產生真空(例如多孔或穿孔結構等)等原因,導致無法使用氣動夾爪,通常使用附著性抓取系統做為替代。

當具有微小茸毛的夾取表面壓在工件上時,會產生凡德瓦力,將工件立即提起。當附著性夾爪受控向側面輕翻時,附著力會被釋放。附著性夾爪的優點是無需耗電,格外節能。

具有磁性功能的電動夾爪吸住工件並進行夾持。磁性抓取系統分為兩種:永磁夾爪和電磁夾爪。使用永磁夾爪時,透過磁鐵將工件提起後,必須使用其他系統取下工件。電磁夾爪透過電能進行接通和關閉,因此可以輕鬆抓取和放下工件。

Festo 機械夾爪

Festo 機械夾爪透過內建驅動器進行移動,透過傳動裝置將驅動運動轉換成夾取運動。夾指的這種運動稱為行程。可修改行程和夾持力以夾取和搬運不同規格的工件。Festo 提供氣動款和電動款長行程夾爪。

更多相關資訊

平行夾爪

Festo 提供不同規格的機械平行夾爪。可做為內部夾爪和外部夾爪。平行標準夾爪用於在乾淨環境中搬運各種小型工件。Festo 提供配備載重型夾指 T 形槽導軌、堅固耐用的抓取系統,可承受較強的力負載。全封閉夾爪適合在重污染惡劣環境中執行搬運作業。高精度平行夾爪配備無間隙夾指滾動軸承。

Festo 核心產品系列包括三款平行夾爪:不同結構規格的 DHPCDHPSHGPLHGPTDHPCDHPS夾持力大、體積小、重複精度高,HGPL則尤其適合大型工件和長行程搬運。平行夾爪HGPT堅固耐用、效能強勁,與 HGPL 一樣配備 T 形槽導軌。除了核心產品系列,Festo 也提供了可滿足不同要求的平行夾爪:從極其適合抓取大型工件的產品,到自定心夾爪適合極惡劣環境的夾爪,再到體型超小巧、方便使用的微型夾爪,一應俱全。

平行夾爪

三點式夾爪

三點式夾爪可以定心抓取工件。Festo 提供多種規格的三點式夾爪。標準三點式夾爪適合乾淨環境中的通用搬運作業。如需承受較大力負載,可以選擇配備載重型 T 形槽導軌、堅固耐用的三指抓取系統進行內部和外部夾取。全封閉三點式夾爪適合在重污染惡劣環境中執行搬運作業。

三點式夾爪 DHDS體積小、夾取力大、重複精度高。Festo的三點式夾爪 HGDD可在高扭矩負載下,透過定心運動實現精準夾取,尤其適合在惡劣環境中使用。三點式夾爪 HGDT透過阻隔空氣實現夾指導軌防塵,夾爪使用壽命格外長。這款產品可以做為強力夾爪,支援夾指同步運動。

三點式夾爪

擺動式夾爪

Festo 擺動夾爪標配提供小型件夾爪和微型夾爪兩種款型。擺動夾爪的夾指每個最大可以打開 20°。夾指可打開一定角度,因此無需側向接近物體。定義打開角度既可節省循環時間,又能避開障礙輪廓。

我們推出的最新型號 -擺動夾爪 DHWC既可做為雙動夾爪,也可做為單動夾爪。此外,歸功於夾指的側向支撐,這款夾爪可以承受較大扭矩。擺動夾爪 DHWS配備升級版夾指導軌和內部固定節流裝置,因此在 80% 應用場合中無需使用外部節流裝置。結構輕便小巧 的Festo擺動夾爪 HGWM。其配備可外部調整的夾爪手指,實現多元化應用。

擺動式夾爪

旋轉夾爪

Festo 提供了兩款旋轉夾爪。標準旋轉夾爪可做為小型工件夾爪,在乾淨環境中執行作業。裝備阻隔空氣介面的堅固耐用款可以承受較大力負載。旋轉夾爪的夾指,每個最大可以打開 90°。夾指可打開較大角度,因此無需側向接近物體。

Festo 的旋轉夾爪DHRCDHRS採用夾指側向支撐設計,可以承受較大扭矩。前者既可做為雙動夾爪,也可做為單動夾爪;後者更為堅固耐用,配備內部節流裝置。旋轉夾爪 HGRT的特色在於堅固耐用又精確的運動學設計,不但能承受超高扭矩,而且使用壽命出眾。

旋轉式夾爪

擺動/夾爪單元

由平行夾爪和擺動裝置構成的精巧型功能組合 - 擺動/夾爪單元,也是機械抓取系統系列的一部分。這兩種功能可以相互獨立地單獨進行控制和移動。擺動/夾爪單元有三種結構規格可供選擇。擺動角度可在 0° 至 210° 範圍內進行設定,最大抓取力為 192 牛頓。

Festo 的擺動/夾爪單元 HGDS的擺動角度可以無級調整,透過彈性阻尼或整合式緩衝器實現精確的終端停止。

擺動/夾爪單元

Festo 氣動夾爪

Festo 為氣動抓取系統領域提供了氣囊式氣爪,該產品既安全又能保護零件,可用於內部夾爪。其採用機械方式增大波紋管直徑,因此在內部輪廓夾緊負載。氣囊式氣爪適合抓取和運輸具有圓形開口的零件,例如玻璃杯、杯子、瓶子等。目前有兩種波紋管材料可以選擇:EPDM 適合較高負載,硅酮適合較高溫度。

Festo 的氣囊式氣爪 DHEB提供了 11 種結構規格,抓取直徑範圍為 8 至 85mm。DHEB 的運動方向為向上或向下。如需抓取零件的不同位置和形狀以及具有不同幾何形狀的產品,適合使用形狀自適應夾爪 DHEF

氣囊式夾爪

抓取系統的附件

Festo 為自己的抓取系統提供了多種配套附件,例如各種夾指行程縮減解決方案夾爪連接件夾爪坯料自適應夾爪手指等。

夾爪配件