流量感測器

流量感測器可測量液體或氣體介質的流量。這些設備用於監測流過控制系統的體積或質量流量。透過監測流量,可以更輕鬆地實現診斷和狀態監測:流量值的變化往往預示著即將出現問題。所謂的流量傳送器更簡單,將物理測量值映射為電訊號。大部分流量感測器提供數位開關輸出端甚至數位和類比輸出端。

Festo 流量計

流量感測器是以下應用中測量流量的理想之選

  • 為了偵測能源效率而進行的流量和空氣消耗量測量
  • 洩漏監測
  • 對非常小的部件(超小的真空吸盤)進行拾取偵測
  • 存在性偵測
  • 密封性偵測

SFAB 流量感測器 - 採用 IO-Link

通訊能力強:所有測量資料均透過 IO-Link 通訊介面傳輸至控制系統。您的效益:資料儲存、遠端設定參數、佈線工作減少。PNP 還是 NPN?NO 還是 NC?0 ... 10 V,1 - 5 V 或 4 - 20 mA? SFAB 集所有功能於一身。您可透過軟體在 PNP 與 NPN 之間切換電氣輸出端。這樣就能更輕鬆地進行庫存管理,降低成本,提高靈活性。為了快速、安全地進行調試,在一個感測器上進行的設定都可以複製,也就是說,可以在幾秒鐘內將這些設定傳輸至其他結構相同的感測器。與手動調試相比,這樣可以大幅降低失誤率。

操作簡單: 這款流量感測器採用新設計,配備更大的按鈕以及清晰明了的顯示器,具有直觀的功能表導覽,因此操作簡單並安全。SFAB 能夠可靠地測量流量和體積,並記錄溫度。能耗得以優化,因為您可以快速偵測到洩漏等。即使需要更高的防護等級和精度的情況下,也能可靠地完成任務,例如用在汽車行業的噴漆槍上。由於有溫度偵測功能,您可以穩定地控制過程:例如,溫度出現偏差可能表明元件有缺陷。

流量感測器 SFAB

SFAH 流量感測器 - 精巧、通用

SFAH 可監測壓縮空氣和非腐蝕性氣體的流量。這採用精巧型設計,有多種安裝方式,配有節省空間的可調節 QS 彎管接頭,適用於許多行業。SFAH 的旁路設計降低了對顆粒和水分的敏感性。流量值以開關訊號、類比訊號的形式或透過 IO-Link® 傳輸至所連接的控制系統。

應用範圍廣:SFAH 流量感測器有 8 個流量範圍 (0.002 l/min - 200 l/min),非常精確,可靈活用於各種應用中。無論在過程監測中、在處理非常小的部件反饋中、消耗量監測中、密封性測試中、合成氣體監測中,還是在透過氣隙測量進行物體監測中:SFAH 都能夠充分因應所有任務。

安裝快速,操作簡單:SFAH 不需要過渡段。QS 快插接頭以及 L1 和 M8 插頭可確保 SFAH 能夠快速投入運作。這款流量感測器具有清晰的顯示器,提供了直觀的功能表導覽,整個顯示器的彩色外罩也可自由配置,達到操作的便捷和安全性。

流量感測器 SFAH

SFAM 流量感測器 - 非常便捷

高流量、精巧 - 而且啟動快!獨特之處:在 1 % 處即迅速啟動,動態性超高。從 10 - 1000 l/min 至 150 - 15000 l/min:自下而上的純儲備。SFAM-62 和 SFAM-90 模組化流量感測器既可做為獨立設備使用,也可以與 MS 系列的維護設備充分結合。

安全、便捷:SFAM 可提供具有閾值的絕對流量訊息。雖然測量範圍超大,但結果卻很精確。該系列流量感測器配有高對比度的顯示器,方便您設定切換點。可調節:DIN 1343、ISO 2533 和 ISO 6358 標準。因此無需換算流速。

右邊還是左邊?單向流量感測器的流體流是可選擇的:從左向右,或從右向左。安裝靈活:SFAM 採用精巧型設計,始終符合空間要求。該系列流量感測器可輕鬆與 MS6/MS9 維護單元組合,由於採用創新型連接技術,因此可以省去額外的安裝工作。

流量感測器 SFAM

SFAW 流量感測器 - 監測液體介質

監測冷卻迴路的理想選擇,如汽車行業的焊槍或半導體和電子行業的前端應用:SFAW 流量感測器測量可在 1.8 - 32 l/min 和 5 - 100 l/min 的測量範圍內測量水的流量、消耗量和溫度。

無論是垂直還是水平安裝,感測器外殼和顯示器都可以旋轉並輕鬆對齊,包括在安裝後!

操作便捷:該系列產品配有清晰易認的藍/白/紅三色大 LCD 顯示器,可立即識別流量是否正常。這也可以透過教學或清晰的 3 鍵功能表功能快速投入運作。
結構堅固耐用:採用 IP65 設計,可在嚴苛的環境中使用。

流量感測器 SFAW

SFTE 流量傳送器

除了流量感測器,我們也開發 SFTE 流量傳送器。這非常適合用於監測壓縮空氣和非腐蝕性氣體。為了記錄流量,這會將非線性感測器訊號做為類比電壓訊號進行輸出。

  • 精巧型結構
  • 通用流量偵測
  • 安裝簡便
  • 可安全取放搬運超小工件

流量傳送器 SFTE