閥島

在氣動系統中,閥島指的是多個單閥的集合體。這些設備透過一個中央電壓和壓縮空氣供應系統組合在一起,因此閥島的所有閥門共同獲得電氣和氣動供應。這樣就節省了個別的管線和快插接頭,減少了佈線工作。閥島預設連接至可編程邏輯控制器 (PLC)。

閥島有哪些優勢?

閥島主要用於過程和工廠自動化,是汽車和電子行業以及製藥、化妝品和食品飲料行業不可或缺的工具。有了閥島及其整合的電氣輸入和輸出端,小型的控制任務可以在現場直接解決,而無需藉由控制系統。因此,閥島成為氣動自動化的核心元件之一。

透過使用閥島,可以減少安裝工作量,降低成本,因為這只需要一個中央氣動壓縮空氣供應系統和一個中央電源,來控制大量的閥門及其功能。還有一個優勢在於配置:閥島將眾多閥門的通訊和自動化系統彙總到一個設備中,因此大幅簡化了軟體安裝工作,因為閥門不再需要個別編程,而是以集合體的形式統一程式設計。Festo 閥島還具有全面的診斷功能,可使設備利用率保持在極高程度,並縮短維護間隔。

Festo 閥島

除了標準閥島和通用型閥島,Festo 還提供適合特定應用的閥島以及電氣外圍設備和配件。

我們的標準閥島是符合 ISO 15407-1、15407-2 和 ISO 5599-2 標準的標準閥門元件,包括各式各樣的閥門功能,有插入式或單獨介面式兩種規格。

通用閥島是堅固耐用的模組化閥門元件,主要用於標準任務。

而適合特定應用的閥島則結構精巧,比較節省空間,專為特殊要求而設計。

我們的閥島配件包括閥門、連接板和端子板、緊固元件、執行附件以及閥門元件專用產品。