Festo 光電式感測器

光電式感測器用於工業領域,確切地說,用於工廠自動化,以便透過光來偵測物體及其特徵。這一偵測過程例如透過中斷光照或改變光照強度來實現。這些設備根據特定的基本原理來運作:漫反射感測器(無背景抑制和有背景抑制)、反射式光柵、顏色感測器、距離感測器和叉形光柵。

SOE4 光纖感測器

SOE4 是我們的高精度光纖感測器之一。其中的開關頻率高達 8000 Hz,有效範圍高達 2000 mm,並且可配備 LED 顯示器以及開關和類比輸出端。SOE4 光纖感測器有多種不同的安裝方式(DIN 導軌安裝或通孔安裝),因此可安裝在任意必要的位置。

SOEC-RT-Q50-PS-S-7L 顏色感測器

顏色感測器透過傳送器發射一束光,並透過接收器評估被偵測對象反射回來的這束光。這可對紅色、綠色和藍色的顏色值進行評估。Festo 顏色感測器 SOEC-RT-Q50-PS-S-7L 的有效範圍為 12mm - 32mm,適用於 -10°C - 55°C 的環境溫度。

SOOD 和 SOOE 光電感測器

SOOD 和 SOOE 是光電式感測器。這表示,例如對於漫反射感測器,所發射的光束會從物體反射到接收器上。光電感測器對反射光的強度進行評估,並可透過改變接收器的靈敏度來調整開關距離。在 SOOE 光電感測器中,該過程透過 IO-Link、電位計或教學程式來實現。這種類型的光電式感測器屬於漫反射感測器組。這些設備性價比很高,可以非常迅速地完成安裝。其他的基本原理包括具有背景抑制的漫反射感測器、反射式光柵、單向光柵和距離感測器。

SOEG-E/S 和 SOEG-RS/RT 光電感測器

SOEG 系列的光電感測器特別適合在較遠的距離下使用。SOEG-RS/RT 具有反射式光柵和背景抑制功能,能夠偵測各種尺寸的金屬和非導電物體。SOEG-E/S 是一種單向光柵,可用於 20 m 以內的範圍。這兩種光電式感測器的特點在於,外觀為圓形,並且透過開放式電纜末端或插頭進行電氣連接。

SOOF 叉形光柵

Festo SOOF 叉形光柵屬於單向光柵組別。這種類型的光電式感測器展現的優點在於,這些設備非常可靠和高效,而且可以非常迅速地完成安裝。SOOF 叉形光柵的外殼堅固耐用,具有極高的抗衝擊和抗振動能力。SOOF 有聚合物或金屬兩種款型可選,具體取決於哪種材料更適合您的應用。SOOF 叉形光柵具有一個 3 針插頭介面和實用的 LED 顯示器。SOOF-M(金屬款)具有 IO-Link,並且有不同的運作模式可選,非常靈活。