壓力閥

壓力閥用於在系統中控制和調節壓縮空氣 壓力閥不但能可靠地防止設備超過允許的最大壓力,也能限制氣動系統的工作壓力。Festo 為市場提供三種壓力閥,用以滿足客戶的不同需求。

調壓閥 VRPA

調壓閥組合中也包括調壓閥 VRPA,它用於降低壓力。我們有吸引力、精巧且強大的經典產品可直接安裝在兩根軟管之間,串聯,或者安裝在閥島自身上面。VRPA 不依賴波動的輸入壓力控制工作壓力,擁有次級排氣裝置和反向流動能力。透過運動專屬的壓力調整,閥門擁有較其它壓力調節閥明顯更高的能效 - 不要求完整的網絡壓力,因此 VRPA 可幫助節能。直接控制它,可選擇提供壓力錶,其兩端透過插入式連接或螺紋連接。

壓差調壓閥 LRL、LRLL

壓差調壓閥 LRL 和 LRLL用於調控施加在擰入式螺紋上的一次壓力、和施加在快插接頭上的輸出壓力之間的壓差,此壓差透過手動方式設定完成。透過 LRL 和 LRLL 中整合的止回閥,可以將施加在快插接頭上的壓力原封不動地在連接螺紋處排出。這兩款壓力閥尺寸極小,而且可以 360° 調整方向,因此用途非常廣泛。LRL 和 LRLL 的調壓範圍為 2 ~ 6 bar。請注意:這兩款產品都沒有排氣口,因此無法緩解不斷增加的二次壓力。可以透過螺紋連接或頂部/側面快插接頭方式,將 LRL 和 LRLL 連接在您的氣動應用上。