可實現多種功能的壓力
表面精加工是利用壓力進行精確作業的一大實用領域。使用氣控邏輯元件控制接觸壓力時,即使工件的幾何形狀非常複雜,也能確保加工的高度均勻性。氣控邏輯元件的應用範圍目前已擴展到對高靈敏晶圓進行穩定拋光。在物料分配方面,採用壓力控制技術同樣是不錯的選擇 — 透過「液體加壓」,可以對乳膠漆、膠水等實現精確的分配。
流量是否可以精確分配?當然可以!
氣控邏輯元件也可以用來非常精確地控制流量。例如在大量使用昂貴氣體時,精確控制流量就顯得尤為重要。透過精確控制氮氣流量來防止氧化,也是利用氣控邏輯元件精確控制流量的實例之一。這樣可以精確控制所需氣體的用量,避免氣體流失。
透過運動軌跡優化流程
氣控邏輯元件可用來滿足氣動運動軌跡。例如可建立氣缸活塞的快速定時退出、中間停止以及在無振動的狀態下平穩進入終端位置等過程的運動軌跡。然後在回程時降低壓力。這僅僅是該技術的應用範例之一,它實際上也有多種應用可能。實現以上提及的運動軌跡,可有效減少壓縮空氣消耗量,在某些情況下,減少比例可達 70%。
出色的控制技術
為了實現控制技術,可將氣控邏輯元件與多種技術相結合,例如閥門和閥島的壓電技術、感測器技術、控制器和強大的控制演算法等等。
比例閥(如 VEAB、VPPI 或數字控制終端 VTEM)是不可或缺的基礎元件。例如,小型 VEAB 閥能瞬間對捲繞輥的偏差做出反應。這樣,在捲繞高技術紗線時,張力就會盡可能保持均勻。整合式壓電技術在速度和精度方面優勢明顯,對實現控制功能同樣非常實用。
例如配有柱塞線圈執行器的比例閥 VPPI ,以及採用壓電技術進行嚮導控制的數字控制終端 VTEM,均適用於捲繞薄膜、紙張等工業流程。有了數字控制終端,以上過程就可以透過整合式Apps來實現。
整合式感測器技術可用於記錄和處理資料。藉由強大的通訊技術,上一級控制系統可對這些資料進行設定和評估。如此即可即時控制預先設定的參數,因而大幅提高了生產可靠性。
除硬體外,強大的控制演算法也是氣控邏輯元件的核心之一,而且演算法可根據不同要求進行對應優化。為了確保氣控邏輯元件的硬體部分能以最佳方式協同工作,需要我們的專家經常進行交流, 以考量每個自動化解決方案的具體要求, 因而達到更為出色的效果。