首頁
關於 Festo
部落格
氫
哪種自動化結構最適合氫經濟?無論是電解生產氫氣、後續運輸還是之後對氫氣的應用,這些過程對自動化的要求都很高。集中式、分散式或混合式自動化概念是否適合您的應用?我們的專家將向您展示如何優化和準確設計價值鏈上的製程。其中包括功能安全和控制櫃解決方案等等極具價值的內容。
創新
H2 的閥島:最重要的標準
閥島是許多自動化任務的核心 — 從安全切換到智慧監控。 任何想要實現氫能價值鏈工廠自動化的人都無法迴避一個關鍵問題:哪種閥島最適合我? 沒有通用的答案,因為不同應用的需求有明顯差異。 這就是為什麼值得根據最重要的標準有條理地進行選擇。 如此一來,您就會找到一個今天令人滿意、明天能輕鬆擴展的解決方案。
智慧型氫氣控制閥
正確的閥技術是實現氫能安全、高效且具未來性的自動化的關鍵。 這裡需要的不僅僅是堅固的元件:氫能自動化需要精確的控制、最高的安全性和靈活的可擴展性。 如果選擇了錯誤的閥結構,都可能面臨故障、延誤和高昂成本的風險。 當傳統閥解決方案達到極限時,智慧閥島為永續和高性能氫應用奠定了基礎。
挑戰
氫能激發了許多企業的行動力 — 貫穿整個價值鏈。 然而,隨之而來的,還有可能使專案陷入停滯的障礙。 滿足極端的安全要求、實現高度可擴展性、並同時確保高效流程 — 這種組合是氫能產業面臨的最大挑戰之一。 在本文中,我們將研究典型的技術障礙,並向您展示如何利用自動化設定正確的方向。
簡單解釋價值鏈
綠氫被認為是實現氣候中立未來的關鍵。 但它是如何被創造出來的?又是如何到達需要它的地方的? 在本文中,您將瞭解氫能價值鏈:從生產到應用—精巧、實用且易於理解。
集中式還是分散式製氫?
如今,合適的自動化解決方案是安全、高效製氫的必要前提。 無論集中式控制還是分散式控制,都能為製氫帶來顯著優勢。 本文將協助您確定最適合您製氫裝置的方案。
確保製氫安全性
製氫工業往往伴隨著使命與責任。 氫氣製取潛藏風險,但只要秉持正確的安全理念,這些風險皆在可控範圍內。 歡迎瞭解重要注意事項,以及 SIL 61508 國際標準對製氫的相關規定。
製氫用集中控制櫃
結構、防護措施以及一目了然的控制,對於安全製氫來說非常重要。 而這些,集中式控制櫃解決方案都能做到。 這可確保電解過程簡捷、安全、高效。 本文透過多種技術細節,為您講解為何集中式解決方案深受客戶信賴。
製氫自動化
您知道,我們現在可以安全、高效、永續實現製氫自動化嗎? 無論您是初入行業還是對現有裝置進行現代化改造, 自動化技術都能為您的設備賦予未來競爭力。 在這裡,您可詳細瞭解能源轉型的關鍵 —「綠色氫能」具有哪些優勢。
製氫:分散式控制與自動控制
您計劃製氫,正在為小型裝置或模組化單元尋找靈活、可擴展的解決方案? 從閥到遠端 I/O,再到防爆解決方案,Festo 可為分散式自動化提供全面的客製化產品組合。 根據具體應用精確客製化,一站式提供全部產品與服務。