許多包裝機製造商依賴帶有滑動、堆垛和分揀鏈條的標準機器,而 Transnova Ruf 使用量身打造的機器人包裝、碼垛和抓取解決方案。這創造了節省空間、高能效的精簡型系統,具有高功率密度和快速格式轉換。這家創新的公司目前每年可以交付超過 100 條用於揀選、打包和碼垛的交鑰匙包裝線。這些解決方案根據客戶的需求量身打造,涵蓋了末端包裝的整個過程鏈。因此,該公司目前保持兩位數的年成長率。
「我們放棄了刻板的機器程序法,現在採用微型模組化系統。就像樂高玩具一樣,藉由這一概念,可以生產出以前無法想像的解決方案,這在包裝機工程中是空前的。」Michael Ruf 說道。「微型模組是我們根據客戶需求用來專門配置系統的功能元件。對於每個模組,CAD 模板與相應的硬件和軟體一起儲存。這些模組根據各個客戶的規格進行組合。因而得出量身打造的包裝解決方案,這是真正意義上的按訂單設計的解決方案。」該產業專家補充道。「而且這給了我們競爭優勢。」Ruf 自信地說。每年,該公司整合約 200 個機器人,這些機器人具有許多關鍵優勢:更大的靈活性(尤其對於專用機器)、更好的抓取方式和更快的格式轉換。重點關注客戶的特定需求。「而且每次的需求都不同。」Ruf 解釋道。Transnova Ruf 機器用於包裝從紐扣電池,義大利香腸、IV 袋到冰箱甚至控制櫃,包含從食品、化妝品、非食品、化工到醫療和製藥產業的所有產品。
市場需要具有成本效益的生產系統,該系統可以輕鬆處理頻繁使用的產品和格式轉換。這就是氣動自動化技術的作用。包裝和碼垛單元的抓取模組配備了真空技術、氣缸、抓手和閥島。此處的關鍵技術是比例調壓閥,該閥已現場整合到閥島 CPX/MPA 中。Festo 產品經理 Ulrich Sixt 解釋說:「它恰好位於需要壓力的地方。」
比例調壓閥 VPPM 調整平行抓手的接觸壓力。包裝必須牢牢抓住,不得變形或損壞。抓持壓力受各種因素控制,例如飽滿度、打包密度和重量。控制精度和重複精度也非常重要。藉由比例技術,可以隨時進行調整。這有必要,因為系統有時必須處理 100 多種不同的格式。這些格式在 Transnova Ruf 開發的 SIMPLO 軟體應用程式中做為配方參數進行管理。該軟體可供沒有程式設計技能的機器操作員建立新的碼垛模式,並在現場生產期間將其導入到機器人控制系統中。
比例調壓閥 VPPM 被嵌入閥島 CPX/MPA 中。其電氣組件具有類比量和數位量輸入和輸出,可用於控制和監視過程的各個部份。可以透過網際網路線上存取 CPX,以搜尋診斷數據。每當需要維護時,可以透過遠程診斷來快速確定問題是否易於糾正,或者是否需要更換整個氣控閥或閥島(極少數情況)。「做為一家中型企業,我們現在可以為我們的全球客戶網路提供最好的服務。」Michael Ruf 笑著說。
Rudolf-Diesel-Strasse 12
91522 Ansbach
Germany
主要業務:開發和組裝用於末端包裝和碼垛過程的模組化機器人解決方案