ROTAN GmbH 於 1987 年在德國路德維希港附近的 Dannstadt 成立。目前,它在 Leuna 和 Rostock 設有兩個分公司。擁有逾 200 名員工,為全球各行各業的客戶開發用於罐體翻新、管道系統和工廠建設、儀表和控制工程以及清洗技術的完整解決方案。
ROTAN 的水基清潔系統非常符合要清潔的商品的需求及必要的清潔度。ROTAN 為食品和製藥行業生產符合 GMP / FDA 標準的清潔系統。它們必須滿足無菌要求。ROTAN 還開發用於清潔接觸有毒且有效的活性成分的桶和容器的系統。這些系統包含四個步驟:
1. 供入不鏽鋼容器
2. 從個人安全室打開容器蓋
3. 從內部和外部清潔容器
4. 經過緩衝區移走容器
每次清潔容器時,也必須對個人安全室和清潔室進行清潔和消毒。在正常操作期間,每小時用水、酸和鹼液進行一次清潔,某些情況下,還可以使用客戶特定的清潔劑進行清潔。
在這種情況下,必須確保使用的自動化組件堅固可靠。清潔過程中的每一次故障或機器停機都會導致複雜而費時的障礙。因此,維修人員必須穿戴特殊的個人安全設備,因為極有可能受到污染。
Festo 為該清潔系統的每個過程步驟提供了最堅固的組件,從不銹鋼 ISO 氣缸 CRHD 到用於空氣處理的氣源處理單位:
堅固性和耐腐蝕性是清潔系統中所有組件的重要標準,這些組件必須確保在惡劣條件下平穩運行。這適用於所有工業系統,而不僅僅是製藥、化妝品和生物技術領域。
借助 Festo,您可以使用種類繁多且非常可靠的優質不鏽鋼組件。此外,我們還為您選擇適合的產品提供支援:使用智慧工程工具進行與應用程序匹配的配置,當然還有個人諮詢。Festo 的 CAD 資料庫也簡化了設計工程師的系統規劃。ROTAN 快速、簡單地建立了良好的系統可用性和操作可靠性。
快速簡單代表著供應鏈精簡。在 Festo,您可以從全球範圍內的單一來源獲得所有組件,包括備件在內的交貨期很短。
歡迎詢問專家,了解 Festo 可以為您提供的服務。透過此連結分享我們推薦的解決方案和範例應用程式。
Riedstr. 3
D-67125 Dannstadt
Germany
業務領域:為管道系統和工廠建設、儲罐清潔、儀表和控制工程以及清潔技術開發完整的解決方案