產品生命週期正在變得越來越短,在電子行業中尤其如此。公司對此的應對措施是:使用彈性的自動化解決方案,以便輕鬆地根據不同的產品型號整理機具,最終能以具有成本效率的方式,應對小批量和大批量生產任務。同時,這也提高了生產過程和最終產品的品質標準。高度自動化有助於避免錯誤並提高精度。但是,生產工廠的可用空間有限也是一個問題。客戶需要的是緊湊的機器設計。如何將所有因素整合到一個自動化解決方案中,是一項挑戰。為此,需要滿足若干項要求,例如系統需具備適應各種情況的彈性和可擴充性、易於配置和安裝、以及能支援快速除錯。此外,還需要實現高可靠性和高精確度,以及優惠的購買價格和較低的維護成本。憑藉迷你 H 型龍門架 EXCM,Festo 成功地將所有這些因素結合在一起。

始終採用同一基礎

迷你 H 門架 EXCM 是一套彈性、經濟的自動化解決方案,適用於各種抓取任務。並聯運動皮帶傳動可以確保驅動馬達的位置固定不變,這表示軸不必承載 Y 軸的驅動馬達。較低的運動質量造就了這套緊湊而強大的系統。因此,H 型龍門架為機器和設備製造商提供了高效的最新自動化平台。物料抓取和過程控制的基礎始終保持不變,只需要變更前端設備。

快速準確的測試

迷你 H 型龍門架 EXCM 的成功使用案例之一,是 Visatronic GmbH 的 Flying Probe 測試系統。小批量和原型設計使得對印刷電路板進行經濟高效的測試,成為一項真正的挑戰。正是這個原因,促使 Visatronic 擴展了其現有的 Visatest 測試系統。新的測試機將測試探針放置在電子模組上,以驗證該模組的生產是否符合標準,並對其功能進行測試。迷你 H 型龍門架在該測試系統中,得到了完美應用。驅動器永久安裝在 Y 軸上,使得移動軸不必承載驅動器的重量。緊湊的設計和較低的移動質量代表沿整個對角線完成移動僅需 0.2 秒,同時可以達成 0.1 公釐的必要定位精度。迷你 H 型龍門架在 X/Y 系統中的速度可達 500 公釐/秒,重複精度在 ±0.05 公釐範圍內。

芬蘭 PKC 公司還將迷你 H 型龍門架 EXCM 用於帶觸控螢幕和按鈕的移動設備測試儀中。EXCM 可以抓取物體移動到不同的測試點,也支援按照測試順序進行移動。這一即裝即用型機械系統解決方案的主要賣點是外形緊湊、價格實惠、高彈性以及可擴充性。在此處瞭解更多資訊。緊湊的精度

更經濟的系統

迷你 H 型龍門架 EXCM 價格實惠,並且支援通過乙太網路進行操作和控制,深受客戶青睞。目標位置和行進速度等所有設定,都可以直接輸入到輕薄、經濟、高效的系統中。該系統可控制兩個伺服馬達,這代表可以根據目標位置、路徑速度和方向,對迷你 H 型龍門架的運動順序進行輕鬆程式設計。

迷你 H 型龍門架 EXCM 是實驗室自動化、電子產品製造以及生產、組裝和抓取小型零件的理想系統組件。

概覽:迷你 H 型龍門架 EXCM

高動態響應能力:固定馬達的機械設計減少了運動質量,並疊加兩個馬達的驅動性能,可以達成 10 m/s2 的高動態響應能力。

高系統精度:龍門架的機構設計使系統重複精度可達到 ±0.05 公釐(沿 X/Y 軸)。

縮短設計時間:具有特定介面和尺寸的完整系統。

只需填寫訂單,即可輕鬆訂購。該移載系統配置簡單,包含馬達、控制器和電纜,各組件之間可協調工作。

易於除錯:EXCM 可以使用 PC 或筆記型電腦,透過乙太網路以 Festo 配置工具 (FCT) 輕鬆配置。