氫氣應用的安全性不容妥協。 這裡有兩個因素特別相關:功能安全性和防爆。 閥島的 SIL 等級(安全完整性等級)顯示其掌握關鍵功能的可靠性。 爆炸區域的劃分,決定了根據環境條件所需採取的防護措施。 防爆認證,如 IECEx 或區域性規範如 ATEX、CCC 等,有助於元件的選擇。 符合特定應用要求的閥島,可確保規劃安全性並防止認證或操作延遲。

哪一種閥組最適合您的氫氣系統?

為氫氣自動化找到合適的閥組很複雜,卻是確保安全性與系統可擴展性的關鍵。 本指南將比較各種方案,並為專案團隊提供實用建議。 透過以下方式簡化選型:​

  • 閥組清晰的並排比較​
  • 依據安全性、監控能力和可擴展性進行評估​
  • 做出自信且滿足未來需求的決策
立即免費下載選型指南

1. 安全和標準

氫氣應用的安全性不容妥協。 這裡有兩個因素特別相關:功能安全性和防爆。 閥島的 SIL 等級(安全完整性等級)顯示其掌握關鍵功能的可靠性。 爆炸區域的劃分,決定了根據環境條件所需採取的防護措施。 防爆認證,如 IECEx 或區域性規範如 ATEX、CCC 等,有助於元件的選擇。 符合特定應用要求的閥島,可確保規劃安全性並防止認證或操作延遲。

2. 系統整合和通訊

閥島只有與現有控制系統順暢通訊才能發揮其全部潛力。 PROFINET 或 EtherCAT 等介面確保系統無縫整合。 同時,遠端 I/O 整合的可能性提供了更大的彈性 — 特別是在大型系統中或需要結合中央和分散控制時。 極為重要的是,您的閥島具有正確的介面來支援您當前和未來的架構。

3. 比例閥整合

對於需要精確壓力或流量控制的應用來說,比例閥極為重要。 允許整合的閥島減少了空間需求並簡化了安裝。 此外,透過閥島進行中央控制,提高了結果的可重複性並方便了維護,因為需要監控和更換的單一元件更少。 操作員於精巧、高效的解決方案,既支援技術精度,又支援長期操作可靠性。

4. 溫度

氫能價值鏈的條件通常非常極端:從室外零度以下的溫度,到壓縮過程中的高溫,需求多樣且嚴苛。 閥島的設計必須能夠在特定的應用條件下可靠地運作。 謹慎選擇可以避免失敗,並為穩定、安全的運作奠定基礎。

5. 診斷和監控

閥島不僅僅是開關元件。 整合的診斷和監控功能可以儘早發現洩漏、偏差或磨損。 這使操作員能夠更透明地瞭解工廠和流程的狀態,並允許他們在故障發生前有針對性的介入。 這確保了系統的高可用性,同時降低了維護成本。

邁向正確解決方案的下一步

選擇正確的閥島對於氫氣應用的可靠性、安全性和效率極為重要。 沒有標準的解決方案 — 每個應用對安全性、耐溫性、整合和監控都有自己的要求。 考慮這些標準,您可以降低風險、避免故障、並為面對未來的自動化奠定基礎。