爆發式的需求當前,口罩生產 「十萬火急」。作為醫用耗材自動化先行者,邁得醫療工業設備股份有限公司(簡稱邁得)身兼重任。邁得深耕醫用耗材智能裝備 17 年,擁有近 200 項專利,對生產線的各項技術要求嚴格。疫情當前,為了提高口罩機良品率並加快生產速度,邁得選擇與 Festo 聯手出擊。

克服技術難題,讓口罩生產實現快、準、穩

MD150 是邁得醫療工業設備股份有限公司現有的第三代高速口罩機,用於生產一次性平面口罩。為了應對有限的設備安裝空間,MD150 採用了 Festo ADN 精巧型氣缸。

ADN 精巧型氣缸體積小、安裝靈活,解決了高速口罩機對氣缸空間位的限制問題,同時為操作人員的設備調試保留了更大的便利性,能夠有效提高工作效率,節約生產時間。

為了讓設備運行得更加穩定、高速生產,邁得醫療工業設備股份有限公司應用了 Festo ELGG 電缸。

傳統口罩機在生產過程中,容易發生口罩帶打結的狀況,嚴重影響生產效率,更影響產品品質及用戶體驗,而 ELGG 電缸創新的開合式推拉,能夠精準克服這項技術難題。

ELGG 電缸,速度快、穩定性高、響應迅速、雙滑塊有效距離長,可以有效提升口罩機的效率,邁得 MD150 口罩機因而可達到每分鐘 150 片的生產速度,從容應對巨大的生產需求。

大膽創新,讓機械組裝學會做減法

緊急馳援口罩生產以外,面對大量的醫用耗材生產需求,Festo 再次支招。留置針熔頭機是專門為留置針熔頭而研發設計的一款一體多功能的全自動化設備,對重複精度要求非常高。設計之初,邁得對設備良品率的期望值為 96%,而 Festo 的 DGSL 高精度滑台氣缸與 EGC 電缸等產品,進一步實現 99% 以上的設備良品率,近乎完美。

Festo DGSL 高精度滑台氣缸將高合金鋼導軌直接做成滑台,為業內創新設計。透過整合安裝通孔,工作人員只需要用螺栓即可進行連接,不需要加額外的安裝零部件,其次,它還將進氣口和調試口設在一側,方便安裝工人進行調節。

Festo 摒棄繁雜的組裝設計,大膽創新,讓機械學會做減法,大大提高了工作效率。此外,Festo EGC 電缸也同樣功不可沒,產品重複精度可以達到 ±0.02 mm,可有效提高組裝精度,降低次品率。

為快速應對疫情,Festo 與邁得醫療的聯合,展現了工業自動化在生命科學行業發揮的獨特價值。「Festo 始終致力於醫療科技創新,無論是運用自動化解決方案支援抗疫,還是對未來實驗室技術的更新升級,公司堅持創新技術研發,為醫療領域送去福音,為生命安全一路護航。」Festo 大中華區生命科學行業業務負責人 Marcus Kroll 表示。