我們正在後台為您進行數百萬次運算,以便為您提供優質服務...
首頁
關於 Festo
企業介紹
事實與數字
事實與數字
Festo 公司概覽
Festo 是一家放眼全球的獨立家族企業,足跡遍及全世界約 60 個國家和地區。我們為超過 35 個產業提供自動化技術和技術教育解決方案。
成立:
1925 年,德國埃斯林根
營業額(集團):
34.5 億歐元
員工數量(集團):
全球大約有 20,600 名員工
業務範圍
自動化:自動化技術
教學與培訓:學習系統、培訓和諮詢
Festo 客戶
自動化:在 176 個國家和地區擁有超過 300,000 個行業客戶
教學與培訓:在全球擁有大約 56,000 個教育客戶
研發投資
大約佔營業額的 8%
產品組合
大約 36,000 類產品,數十萬種商品
每年大約有 10,000 個客戶解決方案
氣動、伺服氣動和電氣自動化技術
工業相關的培訓方案與工業諮詢
分公司
遍及全球約 60 個國家和地區
分支機搆
超過 250 家
經銷商
在 40 個國家和地區擁有授權經銷商
全球服務
涵蓋 176 個國家和地區
品質認證
ISO 9001(1990 年起)
PED 97/23/EC,模組 D1 - 儲氣罐標準(2004 年起)
ISO/IEC 80079 - 34(2013 年起),用於防爆領域產品(2004-2013 符合 EN 13980 標準)
ISO 13485(2015 年起)
環保認證
ISO 14001(1999 年起)
(EMAS I 1996 - 2002)
開發、生產和物流網絡領域的集團認證
15 個據點通過 ISO 9001 認證
15 個據點通過 ISO 14001 認證
2 個據點通過 OHSAS 18001 認證
9 個據點通過 ISO 13485 認證
銷售公司認證
58 家銷售公司通過 ISO 9001 認證
下載文件和證書
企業形象簡介 (PDF)
Festo 品質和環保意識(品質和環保政策)(PDF)
ISO 14001 環境管理系統認證 (PDF)
ISO 9001 品質管理系統認證 (PDF)
ATEX ISO/IEC 80079-34 認證 (PDF)
ISO 13485 醫療器材認證 (PDF)
PED 97/23/EC 壓力設備,模組 D1 (PDF)
ISO/IEC 27001 資訊安全管理系統認證 (PDF)
IEC 62443-4-1 Secure Product Development Lifecycle and Product Software Vulnerability Handling and Disclosure (PDF)