什麼是 CAR-T 細胞療法?

CAR-T 細胞療法採用個人化方法:提取患者自身的免疫細胞(即 T 細胞),進行改造、擴增,然後再輸回患者體內,以便免疫系統能夠自行對抗癌細胞。 這種個人化的治療方案有望提高療效並減少副作用。 此外,該療法只需進行一次。 然而,由於其流程複雜且多依賴人工製備,因此產量有限。

Guy Ungerechts 教授,醫學博士,海德堡大學醫院 腫瘤內科副主任 



「CAR-T 細胞療法是一種個人化且具特異性的抗癌藥物,基於患者自身的免疫細胞。」

Guy Ungerechts 教授,醫學博士,海德堡大學醫院腫瘤內科副主任

為什麼 CAR-T 細胞的生產如此複雜且昂貴?

CAR-T 細胞的生產過程十分複雜,涉及多個連續步驟:首先,從患者血液中提取 T‑細胞。 些細胞必須先被純化與活化,並進行基因改造,才能辨識癌細胞。 之後,對改良後的細胞進行擴增和廣泛測試,以確保其安全有效。 這一切都需要無菌生產設施、專用設備和訓練有素的工作人員。

高昂的成本源自於昂貴的材料和特殊試劑,以及複雜的基礎設施和大量的測試。 此外,每種療法都是為患者單獨量身訂製的。

分散式、自動化製造 CAR‑T‑細胞

因此,Fraunhofer 生產技術與自動化研究所(IPA)結合 Festo 的技術,為免疫細胞處理開發了一種用於小型分散式生產系統的自動化方案。

例如,這些模組化微型工廠可以在大學附設醫院運行,運作過程高度自動化,幾乎不需要任何專業人員。 自動化顯著縮短了製造時間和降低了成本,從而使 CAR‑T‑治療方法變得更快、更便宜,並惠及更多患者。

Andrea Gaißler 博士,Fraunhofer IPA 科學研究人員



「藉助模組化微型工廠,我們可以在大學附設醫院院內生產 CAR-T 細胞。」

Andrea Gaißler 博士,Fraunhofer IPA 科學研究人員

個人化細胞療法的可擴展性

這些微型工廠由不同模組構成,而卡匣會依序逐步通過這些模組。 對於每位患者而言,治療過程的每個步驟都需要一個卡匣,T 細胞在其中接受必要的處理。 在用於改造細胞製程步驟的卡匣中,Festo 的自動化組件確保在盡可能狹小的安裝空間內實現精確的流體輸送。

此卡匣內建一套封閉且無菌的流體系統,其中包括改造細胞所需的所有元件。 這些元素本身是被動的。 當卡匣被插入微型工廠的其中一個模組時,便會由外部系統對其進行驅動與操作。

整合閥門實現高精度流體控制

在細胞培養室中,T 細胞會與攜帶 CAR 受體基因設計圖的病毒接觸,將對應的遺傳物質導入細胞內。 因此,T 細胞產生特殊的 CAR 受體,變成 CAR-T 細胞。

為此,必須將不同的培養基精確地加入細胞培養室中,並在其中進行混合和恆溫控制。 這是由 Festo 公司的 Diffusion Bonded Manifold 來完成。 分配模組包含一個通道系統,並透過該系統連接卡匣的所有區域。 它能實現精確的液體輸送。 閥門整合在歧管中,透過外部控制氣源進行切換,以建立各個元件之間的連接。

流體運動是透過壓縮空氣或真空的推拉作用來實現的。 透過智慧調控的壓縮空氣,即使是極微量的介質,也能在卡匣內被精準定量並完成輸送,而且這一切都可在極小的安裝空間內實現。 為了之後能將卡匣用於其他患者,只需要更換與細胞和病毒接觸過的元件。 此系統的設計使得只需幾個步驟即可在無塵室外完成此操作。

Michael Sinsbeck 博士,Festo 公司 仿生專案負責人 



「我們的自動化組件使客製化癌症療法更加高效且經濟,未來也能提供給更多病患使用。」

Michael Sinsbeck 博士,Festo 公司仿生專案負責人

CAR-T 細胞療法型錄下載



下載手冊
用於癌症治療的個人化細胞療法 (PDF)


立即下載