為了懸浮,超導體必須永久保持在超導轉變溫度以下。由於整合冷卻器,超導體的應用過去需要相對較大的空間,或者其運作時間受到很大限制。SupraCube 是 Festo 首創的一個概念,其中超導體單元可以從電冷卻器中分離出來,並能自主運作長達兩小時。這種精巧的技術使物體能夠無接觸地移動和抓取,非常適合對清潔和潔淨度要求非常高的行業,例如實驗室自動化、生物技術或半導體生產。
SupraCube 簡化了磁懸浮的本質:一個無源磁性基本單元,上面連接懸浮支架。該系統的模組化設計,可讓超導體在冷卻單元自動關閉之前冷卻到 -210°C,並且 SupraCube 可以斷開連接長達兩個小時。
一旦冷卻並與冷卻器分離,SupraCube 就可以運作了。它可以安裝在機器臂的末端,與運輸系統上的其他 SupraCube 並聯,或用於鄰近的安全實驗室。磁性載體和超導體之間穩定的懸浮連接,可保持 10 公釐或更長的距離—有足夠的空間放置隔離牆,藉以形成封閉的潔淨或無菌工作環境等。
由此產生了大量可能的應用,例如:
當一個 SupraCube 正在運作時,包含電動低溫冷卻器和電源的對接站可以為其他模組充電,以確保隨時待命。在運作過程中,SupraCube 是完全自主的,不需要電力或計算能力來控制懸浮。由於出色的絕緣性能,即使在停機期間,超導體也能自主運作長達兩小時。
由於 SupraCube 是完全被無源的,因此不需要電纜,也不會產生可能影響敏感應用的振動或電氣噪音。懸浮是在表面不加熱的情況下實現的,因此熱敏物品不會被損壞,也不需要複雜的冷卻。