SupraMotor

擁有固態冷卻功能的超導精巧型爪極式電動機

除了將超導技術用於工業應用場合的自動化理念外,我們還研究了超導驅動器。2018 年,我們首次推出 SupraMotor 技術平台——一款擁有固態冷卻功能的超導爪極式電動機。這款電動機擁有非常精巧的結構、高保持扭矩、直接電動冷卻功能,並且使用壽命長。

零損耗電力傳輸

驅動器的原理是:在適當冷卻的超導體內傳輸電力,不會出現任何損耗。因此,極高的電流可能會產生強磁場。SupraMotor 擁有良好的過載能力,適用於持續運行的應用場合。由於採用了無電阻超導線圈,這款電動機幾乎不會出現過熱的情況。

低能耗

這款電動機在低轉速下能夠以高扭矩實現高效運行。如果必須保持負載,即便在最大保持扭矩下,驅動器也不會消耗任何能量。此外,總功耗也非常低:與幾十千瓦的輸出功率相比,這款電動機的冷卻能耗僅為數百瓦。

由於目前可用的鐵磁材料無法承受較大的磁通密度,這款電動機只能以低相位電流運行。但是,透過進一步研究,可能會發現新理念和新材料,進而充分利用超導體超過 100 A 的電流負載能力。