SupraSensor:無接觸測量和秤重

基於超導體的實驗室應用技術

超清潔和無菌過程是未來工業生產面臨的一個關鍵挑戰 —— 尤其是在食品加工、製藥和醫療技術行業,但也包括電子行業。為了保持生產盡可能無污染,設備和工作區域應分開。利用超導體技術的一個激動人心的概念現在達成了無接觸和精確的秤重和測量:SupraSensor。

要保持實驗室生產無菌和無污染並非易事。在這方面特別成問題的是所使用的工作材料,例如試管、皮氏培養皿或甚至諸如秤等測量裝置。這些材料在從外部被帶進受保護的工作空間時可能會帶入細菌。如果將其放置在工作面上,下面會形成難以保持清潔的爬行空間。

懸浮秤

透過使用基於磁場的懸浮技術 —— 例如超導技術 —— 未來可以避開這些侷限性。我們的 SupraSensor 概念僅說明了其中一種可能性。它展示了無接觸秤的功能,例如,可在進行生物或化學分析的安全工作台上使用。該應用的核心是一個具有超導體的低溫恆溫器,它永久固定在工作區下方的一組精密秤上。

秤重盤懸浮在工作區上方,其下方是一個永磁體,該永磁體與超導體無接觸耦合,進而與秤耦合。歸功於超導體所具備的特殊屬性,當將超導體冷卻到一定溫度時,可以使磁體懸浮在規定的間隙內。

易於清潔的實驗室環境

轉化為實驗室環境後,工作台架的表面沒有麻煩的配件,可以有效和容易地清潔。只有秤重盤懸浮在工作台上方。如果不需要,可以將其移除,這樣整個工作空間就可以隨意使用。

除了簡單的測量和秤重,該技術也提供了廣泛的其他可能性,如分析密度或粘度測定、精確配比或監控反應或生物過程。與此同時,利用超導體的應用在物理上和時間上皆非常強大且穩定。這種材料固有的懸浮效應不需要任何控制技術,即使電源中斷,也能保持很長一段時間。