重點展品介紹

N2 Purge 微污染防治系統

該設備體現了 Festo 的氣體控制在半導體行業 N2 Purge 的應用解決方案。在吹掃系統中,通過各類感測器和流量控制器進行配合,達到系統整合設計,並藉由壓電閥精準的比例式控制,達到準確的流量控制,且透過通訊實現數據蒐集與傳輸。

應用場合:Load Port / Slide Track Buffer / OHC Purge System / FOUP Stocker

亮點:

  • 壓電閥設計達到精準的流量控制,每分鐘高達 200 公升
  • 整合化模組設計,即裝即用的解決方案
  • RS485 通訊與類比訊號

Lift Pin Control 晶圓上下料控制方案

本應用針對半導體設備中,用於控制 Lift Pin 的波紋管氣缸,實現氣動技術在運行的時間、速度、精度的精準控制與監測,並且達到 wafer 平穩、同步的上下運行。

亮點:

  • 閉迴路方案:透過 VTEM 實現高階的氣動控制技術,包括時間、加減速度、及同步運行
  • 開迴路方案:使用 Festo 客製化解決方案,原有設備的軟硬體無須改動,即能實現無縫升級
  • 行程時間更穩定,減少機器意外停機
  • 藉由壓電閥進行精確控制以縮短 Tack Time,提高生產率
  • 將 Lift Pin 調整標準化,取代以往的盲目調整,節省維修時間

Gas Treatment 特氣應用解決方案

特氣應用在廠務設備中氣瓶櫃、local scrubber 的氣體處理,該設備呈現了 Festo 四種特氣應用解決方案,包括 Auto Guard、強供閥 (強供模組)、Shut-Boy 模組、以及各式電磁閥。

亮點:

  • 特殊 OR 閥設計,使系統不中斷
  • 熱插拔功能,閥更換不須關斷氣源
  • 特殊強供模組,精簡迴路設計
  • Shut-Boy 模組,更換氣瓶多一層安全保護

Leak Test 洩漏檢測應用方案

半導體廠生產過程中會使用各種氣體。Festo 的各式感測器與客製化解決方案,可提供流量或是壓差方式的測漏方案。進行即時監測,確保生產製程與品質的可靠性,也能幫助工廠節省成本。

亮點:

  • 特殊逆止閥的極低漏率,可為 CMP Head 達到精準的洩漏測試
  • 串列通訊透過 IO-Link 1.1 整合
  • 電氣壓力感測器,整合訊號處理裝置

Festo AX 工業生產軟體

Festo Automation Experience (Festo AX) 是一種易於使用的解決方案,可讓您透過人工智慧 (AI) 和機器學習從系統生成的資料中提取最大價值,達到預測性維護 (predictive maintenance)、預測性能源和預測性品質。

亮點:

  • 人工智慧 Festo AX 即時分析,診斷設備元器件的健康值,提供預測性維護,避免無預警停機
  • Festo AX 的持續監控並分析異常資料功能,可達到預測性保養、能源監控、以及生產品質的優化,提高產線生產力

更多 Festo Automation Experience (Festo AX) 資訊

MSE6-E2M 智慧型節能模組

世界首創並獲得全球自動化獎的 MSE6-E2M 智慧型節能模組,監控處於非工作時間和非生產狀態的設備,並按照預設的控制邏輯,在待機待生產時關閉氣源,幫助終端使用者節省能耗成本、達成節能和 ESG 目標,還能提升 OEE 整體設備效率。

亮點:

  • 識別機器停機時間,並在待機一段時間後,自動關閉氣源或是自動將氣壓調降至設備最低的氣壓需求,達到節能效益,同時自動啟動偵測洩漏
  • 可針對壓力、流量、耗氣量,即時監控並上傳資料到雲端平台
  • 多種現場匯流排介面:PROFIBUS DP、PROFINET IO、EtherNet/IP、EtherCAT®,可連接上層控制器
  • 配備測量、控制和診斷功能

更多 MSE6-E2M 智慧型節能模組產品資訊