創新自動化解決方案展示

Gate Valve 門閥開關控制方案

應用領域:
半導體或光電產業之鍍膜的生產線過渡腔室 (load-lock chamber) / 移載系統 (handling system) / 製程腔體 (process chamber)

應用亮點:

  • 大幅降低門閥開關時所產生的衝擊力
  • 應用程式在單一元件中達成多門閥的控制
  • 藉由數位參數集達成高重複精度
  • 易於追蹤,非常適用於工業物聯網

訂製方案:
半導體行業 EFEM 晶圓傳送設備內,數字控制終端系統對 FOUP 載具填充惰性氣體的應用解決方案,能顯著有效降低閥門開關時產生的污染微粒。

N2 Purge 吹淨系統

應用領域:
適用於 STOCKER、FOUP、OHT和STB等各種晶圓輸送和儲存場合等需要微污染防治 (AMC Free) 的半導體晶片先進製程。

應用亮點:

  • 可透過流量控制與濕度檢測進行精密的溼度控制
  • 壓電閥設計達到精準的流量控制,每分鐘高達 200 公升
  • 簡化工程設計、調試和操作,整合化模組設計,即裝即用的解決方案
  • 可將多片 MFC 整合成閥島進行設置

訂製方案:

  • Festo 的氣體控制應用解決方案,可以降低晶圓氧化及保持乾燥狀態穩定 FOUP 內環境。
  • N2 Purge 吹淨系統中,通過各類感測器和流量控制器進行配合,並藉由壓電閥精準的比例式控制,達到準確的流量控制,且透過通訊實現數據蒐集與傳輸。
  • 此外,運用 Festo 數字控制終端的數位化氣動技術,除了可精準控制風刀在吹掃時的壓力/流量外,整合的智慧感測器可用於控制、診斷和自學任務,使得參數組合達到最佳配合。

Lift Pin Control 晶圓頂針升降控制方案

應用領域:
針對半導體設備中,用於控制 Lift Pin 的波紋管氣缸。

應用亮點:
實現氣動技術在運行的時間、速度、精度的精準控制與監測,並且達到 wafer 平穩、同步的上下運行,行程時間更穩定,減少機器意外停機。將 Lift Pin 調整標準化,取代以往的盲目調整,節省維修時間。

訂製方案:

  • 閉迴路方案:透過 VTEM 實現高階的氣動控制技術,包括時間、加減速度、及同步運行
  • 開迴路方案:使用 Festo 客製化解決方案,原有設備的軟硬體無須改動,即能實現無縫升級
  • 藉由壓電閥進行精確控制以縮短 Tack Time,提高生產率

特殊氣體供應和化學打磨氣體控制單元

應用領域:
半導體特殊氣體供應和化學打磨氣體控制單元,都是應用於半導體前段過程。

應用亮點:
無需動力源,仍能切斷氣體鋼瓶的氣體供應;採用特殊的或閥設計,使系統控制不中斷;熱插拔功能,無需關閉氣源即可更換電磁閥。

訂製方案:

  • 採用手動閥和邏輯閥訂製,具有多路控制的手動安全迴路,同時結構更加緊湊。
  • 特殊設計的手動蓄能氣體鋼瓶開關系統,既保留手動操作方式,又能在沒有任何動力源的條件下自主關閉氣體鋼瓶。
  • 簡易的訂製化氣缸驅動的紅色指示器,節約空間的同時保障操作安全。

MFC 質量流量控制器

應用領域:
Load Port / Slide Track Buffer / OHC Purge System / FOUP Stocker

應用亮點:
在半導體行業 N2 Purge 吹淨系統中,Festo 的氣體控制應用解決方案,通過各類感測器和流量控制器進行配合,達到系統整合設計,並藉由壓電閥精準的比例式控制,達到準確的流量控制,且透過通訊實現數據蒐集與傳輸。

訂製方案:

  • 壓電閥設計達到精準的流量控制,每分鐘高達 200 公升
  • 整合化模組設計,即裝即用的解決方案
  • RS485 通訊與類比訊號

Festo AX ─ 人工智能幫助提高生產率

Festo Automation Experience (Festo AX) 為您提供易於使用的人工智能解決方案,能讓您對自己資產所產生的數據進行分析,進而獲得種種效益:提高生產率、降低能源成本、避免品質損失、優化車間以及創建新的業務模式,達到預測性維護 (predictive maintenance)、預測性能源和預測性品質。

應用亮點:

  • 人工智慧 Festo AX 即時分析,診斷設備元器件的健康值,提供預測性維護,避免無預警停機
  • Festo AX 的持續監控並分析異常資料功能,可達到預測性保養、能源監控、以及生產品質的優化,提高產線生產力

更多 Festo Automation Experience (Festo AX) 資訊