Festo 展示獨特創新解決方案於 2024 中國國際工業博覽會

在我們工博會的展位上,您可以循序漸進地感受 Festo 在數位化浪潮中為用戶帶來的創新與價值。

疊片

您的需求:

動力電池生產線產能需求越來越高,尤其是電芯組裝階段,關鍵設備高速切疊一體機,單極片的組裝時間已接近 0.1s。在包 Mylar 入殼、焊接、氦檢等工位,高性能電缸以及總線閥島是 OEM & 終端客戶的首選。大負載的物流線對於性能優越可靠的阻擋缸也有較大需求。

應用場景:

動力電池電芯組裝段。

Festo 方案:

針對動力電池生產線多方面的需求,Festo 提供了多種解決方案以及高效能產品:

1. 高速閥 MHE + 不銹鋼儲氣罐 CRVZS 滿足高速切疊一體機對於真空抓取極片的需求,大流量 MHE4 最大切換頻率可達 210 Hz;CRVZS 同時兼具安全認證​​與 CE 認證,滿足海外線的需求。

2. 創新設計的 ELGD、高性能 ESBF、緊湊型 EGSC 滿足客戶對高速抓取、大負載提升、安裝空間的要求。

3. 新一代閥島平台 VTUX,四種全新組合提供不同應用場景更多的選擇空間。

4. 單體 DFST 最大可滿足 800 Kg 負載的需求,基本滿足目前的需求。