2025 CACLP 中國國際檢驗醫學暨輸血儀器試劑博覽會 @杭州

面對生命科學領域內日益增長的實驗效率與精準度需求,Festo 深知每位客戶都在尋求能夠真正解決實際問題的自動化解決方案。 Festo 如約而至參加位於杭州的 2025 中國國際檢驗醫學暨輸血儀器試劑博覽會 (以下簡稱 CACLP),以專業技術和豐富經驗,直擊客戶痛點,助力生命科學行業的持續進步。

Festo 三大核心能力,賦能行業新未來

Lab Automation 實驗室自動化,精確且可重複結果的解決方案,提升生產力和安全性

從體外診斷到製藥,許多生物醫學和生命科學應用都依賴精確、可重複的液體處理。 Festo 在非常緊湊的空間內實現客製化應用,以高效精準的機械手臂與智能系統重構實驗流程。

現場展示高效率液體處理能力、介質隔離閥和閥板底座全套方案

Medical Technology 醫療技術,可靠且有效調節和控制醫用氣體和流體,降低經濟成本

Festo 產品已經在醫療設備上進行測試和驗證,可以根據您的特定需求進行調整,為您提供性價比高、可靠且即可安裝的解決方案。產品設計、開發和生產符合 ISO 13485 品質系統認證,可協助您的醫療設備快速通過 FDA 認證。

Customized Solution 客製化方案與客戶並肩密切合作,提供訂製解方

從進行高效樣本處理的多軸龍門,到精準調節各類特殊氣體流量的氣路控制模組,再到匹配不同試劑的液路控制方案,我們都能根據您的需求提供一站式自動化解決方案。即使您的需求仍處於概念階段,Festo 專業的產品設計和工程設計能力,為您提供從技術設計到落實執行的全方位技術解決方案。

在現場展示氣體流體控制方案

作為 Festo 的合作夥伴,我們誠摯邀請您蒞臨 Festo 攤位,您不僅可以與我們的技術專家深入交流,了解行業動態與趨勢,還可以共同探討如何為您的業務增添更多價值。

Festo 始終堅信,只有深入了解客戶需求並提供實際有效的解決方案,才能真正實現共贏。因此,我們期待在展覽上與您攜手, 共同推動生命科學行業的發展。

展覽亮點聚焦

Festo 是生命科學領域值得信賴的自動化合作夥伴,擁有對行業動態深刻的洞察力,展覽期間,Festo 將全方位展示在實驗室自動化、醫療技術以及訂製化解決方案領域的氣體與液體處理、控制的一站式解決方案

展覽資訊

  • 名稱:2025 杭州 CACLP 中國國際檢驗醫學暨輸血儀器試劑博覽會
  • 時間:2025 年 3 月 22 日 - 24 日
  • 地點:杭州大會展中心

Festo 攤位:6 號館 E0501

高通量智能移液系統

產品應用場景:

大型實驗室、海關、抽血站及傳染性疾病檢驗中心等,特別是在分子診斷樣本前處理,全自動核酸萃取儀中需在短時間內處理大量樣本,高通量全自動液體工作站成為優選方案。

高通量智能移液系統由樣本上樣、樣本資訊辨識、自動開蓋,自動移液及自動關蓋等模組組合而成,可實現全程自動化。檢測人員將與樣本「零接觸」,有效降低預處理工作量,避免人員操作失誤。Festo 高通量智能移液系統將大幅提升樣本處理速度。

Festo 解決方案:

透過使用 Festo 標準電缸、客製化變距模組和緊湊型 Z 軸模組 (17mm 寬) 搭建了兩套三軸懸臂系統,搭載 Festo 移液槍 DHOE 及旋轉抓取模組 EHMD,達成整個樣本前處理功能。

右側三軸懸臂系統:透過 Festo 標準電缸 ELGD/ELGC/EGSC 與伺服馬達/步進馬達完美組合,實現樣本開關蓋高速精確定位。Z 軸末端安裝了四個緊湊型旋轉夾持模組 EHMD,可以四個樣本管同時開關蓋。

左側三軸懸臂系統:透過 Festo 標準電缸 ELGD、客製化變距模組及四個緊湊型 Z 軸與伺服馬達/步進馬達組合,達成移液槍快速吸液和放液。在客製化變距離模組和緊湊型 Z 軸上安裝四把移液槍 DHOE,可實現四把移液槍等距變距、獨立或同時上下移動進行吸液和滴液功能。

該方案是 Festo 在氣體控制、液體處理和電力驅動「黃金夥伴」 聯合應用的典範之作。