創“芯“共贏,智造價值

在科技浪潮中,半導體作為核心驅動力,正以前所未有的速度重塑世界。針對半導體製造業面臨的各種挑戰,作為一家擁有百年歷史的全球自動化公司,Festo 始終堅持技術創新與卓越品質雙輪驅動,為半導體產業發展注入新動能。全球最大的半導體展 SEMICON China 將於 3 月 26 日 - 28 日在上海新國際博覽中心盛大開幕。此次,Festo 以「創芯共贏,智造價值」為主題,展示一系列先進的自動化解決方案和產業創新應用,助力半導體製造企業在“芯“浪潮中強勢突圍。我們誠摯邀請您親臨展覽現場,與我們面對面交流,共同探索半導體發展的無限可能。

2025 中國國際半導體展 (SEMICON China)

展覽資訊

  • 時間:3 月 26 日 - 28 日
  • 地點:上海新國際博覽中心
  • 地址:上海市浦東新區龍陽路 2345 號

Festo 攤位:E6 館 6519

展覽亮點

先進封裝解決方案

應用領域:半導體先進封裝

應用亮點:晶片傳送至塗膠區進行塗佈,塗佈完成後再傳送至熱壓合站,完成晶片和膠材的熱固化壓合。閉迴路力控制模組可精確控制壓力,確保壓合過程中不會對晶片造成損傷,大幅提升封裝製程的整體可靠性和生產效率。Festo AX 人工智能系統即時監測氣缸的健康值,為半導體產業智能生產保駕護航。

核心技術:

  • 只需 1 個 VTEP 閥島就可輕鬆實現整個系統的壓力控制。也可以使用壓電閥 VEAB 方案
  • 精準控制真空度實現抓放應用,還可偵測吸盤是否失效
  • 塗膠應用中,壓力精準控制
  • Festo AX人工智能系統即時監測氣缸健康值

半導體晶圓濕式清洗防護碗同步控制方案

應用領域:半導體晶圓濕式清洗製程 ─ 應用於半導體前道製程段

應用亮點:在半導體濕式清洗過程中,壓電閥 VTEP 精確控制多個低摩擦氣缸同步運動,實現大尺寸晶圓清洗防護碗升降過程中速度和位置連續可調,防止清洗液濺出或殘留,避免交叉污染。升降控制的精確度和穩定性直接影響清洗效果。

核心產品:

  • 閥島 VTEP:採用壓電技術,實現壓力精確控制
  • 氣缸 DFM:低摩擦氣缸,多個氣缸同步運動
  • 位置傳送器 SDAT:具位置回饋,透過位置傳送器控制氣缸
  • CPX-E 控制器:高效能自動化控制系統,聚焦抓取技術的運動控制功能
  • 氣動控制方案,更省空間

特殊氣體供應控制單元 (特氣櫃方案)

應用領域:應用於半導體廠務製程段 (特氣櫃方案)

應用亮點:

  • FSC:關斷閥,防止高壓氣體洩漏引起的氣體爆炸和氣體中毒,以及化學反應異常和地震引起的二次災害。
  • DFDM:防呆氣缸,保護氣體鋼瓶六角開關系統,防止手動旋開
  • VTOC:節省空間,1 個閥位上的 2 個 3/2 閥,就能實現特氣櫃中特殊氣體隔膜閥的嚮導供氣
  • VHEF:邏輯閥,切換正常與異常氣體供應狀態
  • OH:壓力顯示器,顯示系統中是否有氣壓

核心產品:

  • CS
  • DFDM 氣缸
  • VTOC 小型緊湊型閥島
  • FSC 關斷閥

冷卻系統模組

應用領域:半導體光蝕刻、薄膜沉積等製程段

應用亮點:精準控制設備溫度的專用冷卻系統組件,維持設備在恆定的低溫或特定的溫度範圍內運行,以確保生產過程的穩定性和晶片良率。

  • 低溫冷卻,精準控制溫度
  • DFPK/VAVC 低溫版
  • 客製化方案,本地測試

Gate Valve 門閥開關控制方案

應用領域:半導體或光電產業之鍍膜的生產線過渡腔室 (load-lock chamber) / 移載系統 (handling system) / 製程腔體 (process chamber)

應用亮點:

  • 大幅降低門閥開關時所產生的衝擊力
  • 應用程式在單一元件中達成多門閥的控制
  • 藉由數位參數集達成高重複精度
  • 易於追踪,非常適用於工業物聯網 (IIoT)

核心產品:

  • 壓電閥島 VTEP
  • 電氣終端 CPX
  • 位置傳送器 SDAT-MHS

N2 Purge 氮氣吹掃系統

應用領域:適用於 EFFEM、STOCKER、FOUP、OHT 和 STB 等各種晶圓輸送和儲存場合等需要微污染防治的半導體晶片先進製程。

應用亮點:

  • 可透過流量控制與濕度檢測進行精密的控制
  • 壓電閥設計達到精確的流量控制,高達 200 l/min
  • 簡化工程設計、調試和操作,整合化模組設計,即裝即用的解決方案
  • 可將多片 MFC 整合成閥島進行設置

應用產品:

  • 數位控制終端 VTEM
  • 比例流量控制閥 VEMD
  • 比例調壓閥 VPPE
  • 壓力感應器 SPAN
  • 氣源處理裝置組合 MSB6