氣電融合:突破技術界線,實現氣動與電氣驅動的精準協作。
Festo 提供從氣動到電氣驅動的完整解決方案,協助客戶因應不同應用需求,在提升設備效能的同時,兼顧能源效率與系統性能。

數智賦能:以硬體為基礎、軟體為核心,讓設備更透明、更智慧。
Festo 持續透過數位化與人工智慧技術,提升設備與元件的連線、分析及智慧化能力。透過設備資料的蒐集與分析,協助生產系統提升透明度與決策效率,進一步實現從自動化邁向智慧製造。

展會基本資訊

時間:10 月 12–16 日

地點:國家會展中心(上海)

Festo 攤位:5.1 館 D018

氣電融合高階安全解決方案

展品介紹
本展品透過電氣驅動與氣動技術的整合,展示輸送系統中的各項安全功能,為設備操作與維護建立完整的安全控制架構。

應用場景
適用於各類需要人機協作的自動化應用,例如輸送、包裝及組裝產線等,在確保人員安全的同時,兼顧設備生產效率。

Festo 解決方案
系統劃分為三個安全區域,可依人員所在位置智慧調整設備運轉狀態,確保各區域在不同條件下均能安全可靠地運作,同時區分操作人員與維修技術人員的存取權限:

  • 區域 0|全速運轉: 當人員位於安全距離之外時,設備維持全速運轉,確保最高生產效率。
  • 區域 1|降速運轉: 當人員靠近設備時,雷射掃描器偵測到人員後,系統自動啟用安全限速(SLS)及安全限制扭矩(SLT)功能。在保障人員安全的同時,設備仍可持續運作,維持生產連續性。
  • 區域 2|安全停止: 當人員進入安全關鍵區域時,光幕、安全門或緊急停止裝置將被觸發,系統立即執行安全停止 1(SS1)、安全扭矩關閉(STO)、安全停止與關閉(SSC)、安全阻斷(SSB)及安全方向(SDI)等高階安全功能,提供更完整的人員安全防護。

除上述安全功能外,系統亦可依運轉模式及感測器狀態,執行意外啟動防護(PUS)、安全斷電/安全供電(SEZ)等功能,以降低潛在風險並確保設備在受控狀態下運轉。

EOA 末端執行器解決方案

展品介紹
本展品透過協作型機器人搭配 Festo ISO50 標準介面的柔性夾爪、真空產生器、電動夾爪及重載型氣動夾爪,展示 Festo 末端執行器在不同產業與應用中的多元解決方案。
現場亦展示多款以仿生技術為靈感的夾爪與夾持手指,呈現 Festo 如何從自然界取得靈感,並將仿生概念轉化為實際的自動化應用。

應用場景
協作型機器人的末端執行器可快速安裝使用,適用於:柔性夾取、堆疊、食品包裝、晶片夾取、新能源電池夾取,以及實驗室自動化等應用。

Festo 解決方案

  • ISO50 標準介面柔性氣動夾爪 HPSX、真空產生器 OVEH 及真空吸盤 OGVM,可直接安裝於協作型機器人末端,無需額外加工轉接件,兼具精巧與輕量化設計。
  • 小型電動夾爪 HEPC/高性能電動夾爪 HEPP,可實現精準定位與柔性夾取,適合彈性製造需求,並且無需額外配置壓縮空氣系統。
  • 經濟型重載氣動夾爪 HPPB 可搭配機器人或龍門系統,廣泛應用於工具機換刀、電芯或電池模組(pack)夾取搬運、汽車製造及廠內物流等應用。
  • 自適應夾爪 DHEF/自適應夾持手指 DHAS 分別以變色龍舌頭及魚鰭為仿生原型,可穩定夾取不同形狀的不規則工件。

氣電能源效率管理解決方案

展品介紹
本展品以「看得見的節能、管得住的能耗」為主題,直觀呈現氣動系統在實際運轉過程中的用氣量、能源消耗變化及節能成效。
透過實機展示,參觀者可清楚掌握氣壓、流量、洩漏及待機耗氣等關鍵資料,並了解如何透過壓力最佳化、洩漏監測、分區供氣及智慧關斷等方式,減少壓縮空氣浪費。

應用場景
適用於自動化產線、組裝設備及包裝機械等應用,可即時監測用氣量、壓力及洩漏狀況,協助企業找出能源浪費來源、最佳化能源管理策略,降低壓縮空氣成本,實現高效率、綠色且永續的生產模式。

Festo 解決方案

  • 透過氣源處理與流量監測單元,即時蒐集壓力、流量及耗氣量等資料;並於關鍵支路配置壓力調節及分區控制模組,依設備實際運轉狀況自動調整供氣壓力。
  • 搭配閥島及感測器監測異常用氣狀況,可進一步辨識洩漏與待機耗氣;透過 Smart Switch 閥片 搭配執行元件動作,精準控制進氣與排氣時間,進一步提升能源效率。
  • 同時可整合控制器或上位系統進行資料視覺化,呈現能耗趨勢並產生警報資訊。
  • 透過「監測-分析-最佳化-控制」的閉迴路管理,協助氣動系統降低能源消耗、提升運轉穩定性,並強化設備維護透明度。

微米級氣動定位控制系統

展品介紹
標準氣動應用也能實現微米級定位嗎?
Festo 為半導體製程提供完整的可控氣動解決方案,透過系統最佳化,進一步實現微米級氣動定位。
此類應用主要面臨以下兩項核心挑戰:

  • 設備運動速度持續提升,但停止時仍須保持平穩且避免衝擊。
  • 精準停止於目標位置是關鍵性能指標,定位精度須達到微米等級。

在半導體設備中,無論是晶圓對位、治具翻轉,或零組件定向,只要涉及將物件移動並精準停止於特定位置,都屬於定位應用。其核心在於「精準停止」,通常需要搭配感測器偵測起始位置與目標位置。

Festo 解決方案

Festo 開發先進控制演算法,透過整合 VTEP 閥島與 CPX 運動控制器,對氣動執行元件進行精準的閉迴路運動控制。
搭配高精度壓力調節,即使採用標準氣動執行元件,在最佳化的系統設計下,也能達到微米級定位性能,滿足半導體製程對精度與穩定性的嚴格要求。

Festo 全新一代電磁閥 VUVX 控制方案

展品介紹
本展品展示 Festo 全新一代電磁閥 VUVX。相較於上一代 VUVG,在相同規格與尺寸下,VUVX 大幅提升切換頻率及流量,為自動化設備帶來更高的性能與效率。

應用場景
VUVX 可應用於單顆電磁閥及閥組,提供 10/14/18/24 多種規格,適合需要更大流量、更高循環及更低能源消耗的自動化設備。

  • 流量最高提升 40%: L10 +21%/L14 +7%/L18 +40%/L24 +23%
  • 切換頻率提升 67%: 由 3 Hz 提升至 5 Hz
  • 重量最高降低 34%: 更輕量,同時提升能源效率

Festo 解決方案

  • 速度與啟動壓力比較:
    展示機左側透過調壓閥輸出兩組不同的高/低啟動壓力,直接呈現 VUVX 電磁閥在較低啟動壓力下的性能。透過 CPX-AP-I/L 遠端 I/O 控制 VUVX 與 VUVG 進行高頻切換,VUVX 的閥芯切換頻率最高可達 5 Hz,可驅動氣缸快速反應。
  • 流量比較:
    展示機右側在相同進氣壓力及出口壓力條件下,可直接比較同為 10 規格的 VUVX 與 VUVG 電磁閥。VUVX 的流量可明顯提升。
  • 穩定供氣:
    Festo 全新一代增壓缸 PBPA 與儲氣罐 VZS,可為展示設備提供最高 16 bar 的穩定壓力與充足的空氣流量儲備,確保設備穩定可靠地運轉。

Festo × Tsinghua University(北京清華大學)|工業 AI 智慧代理

展品介紹
整合 AI、PLC、感測器、氣動技術與協作型機器人,針對智慧產線打造從環境感知、資料分析、任務規劃、設備控制到多設備協作的完整實作架構。
模組化設備可支援演算法、控制程式與自動化流程的整合測試與調校,並可針對感知、決策與執行等不同環節設計專題任務。

Festo 解決方案

整合:AI 與自動化、工業 AI 智慧代理、檢索增強生成(RAG)知識庫、具身智慧(Embodied AI)、開放式介面、多設備協作、閉迴路驗證、專題式教學及系統整合。