展會基本資訊

展會名稱 :2026 世界製藥機械、包裝設備與材料中國展

時間 :6 月16 - 18 日

地點 :上海新國際博覽中心(浦東新區龍陽路 2345 號)

Festo 攤位: W5 館 F06

掃碼立即獲得免費門票(截止日期:6 月 12 日)

實驗室分液裝置

應用場景

實驗室分液裝置是樣本前處理的關鍵環節,適用於單機自動化工作站及模組化實驗室自動化平台。在生命科學研究、臨床診斷及藥物開發中,液體處理的效率與精度直接影響後續實驗的可靠性與通量。

Festo 解決方案

區別於基於正負壓產生器的氣源壓力置換方式,本裝置採用「液-液置換」技術路徑,實現更高精度與響應速度。系統核心由超低電壓驅動的動態永磁同步伺服馬達(EMMT-EC)與高精度滾珠螺桿電缸組成,協同驅動精密注射器。配合高性能介質隔離閥 VYKA(響應時間 3-5 ms,內體積微升級別),在緊湊空間內實現快速、精準的微量液體處理。VTOI 鍵合技術則保障了 8 通道移液的重複性與精確性。

台式玻璃罐生物反應器

應用場景

生物反應器為微生物或酶提供適宜的生長環境,實現快速增殖與產物高效形成。適用於合成生物學、基因工程重組蛋白、DNA 疫苗、組織細胞 3D 培養及微生物細胞工廠擴增等重要生物過程。

Festo 解決方案

生物反應器的控制涉及攪拌速度、溫度、溶解氧、pH、流體動力學等多個參數。Festo 提供精確的氣體控制、高性能攪拌伺服系統及遠程 IO 功能模組。VEMD 質量流量控制器與 18 位 VEAE 壓電閥組相輔相成,實現空氣、氧氣、二氧化碳、氮氣的精準調節。VEAE 閥組結構緊湊,具備低洩漏、低功耗、長壽命及氧兼容能力。

工業級生物反應器

應用場景

在生物原液製備環節,攪拌速度控制直接影響反應器內流體力學行為和細胞生長。攪拌過低可能導致細胞沉降,影響營養物傳遞;攪拌過高則可能產生剪切力損傷細胞。

Festo 解決方案

Festo 高性能 EMMT 伺服馬達與多協議通訊 CMMT 伺服控制器組合,透過 PN、EC、EP 或 Modbus TCP 總線精確實現力、速度和位置控制。高動態響應與極低停轉扭矩,確保優異的可調節性、同步性和跟蹤精度,為工業級生物反應器的穩定運行提供核心支撐。

防爆閥島櫃

應用場景

化學原料藥的合成與反應製程,生物製藥涉及到有機溶劑和加氫反應的製程,中藥提取涉及有機溶劑的製程,粉體乾燥、粉碎、篩分和投料製程,危險物料的儲存和輸送環節。

Festo 解決方案

Festo 提供高度訂製化的智能閥島櫃控制方案,將多功能閥片與信號採集功能深度整合於一體。該方案透過集中式控制有效優化整體控制邏輯,大幅減少現場佈線工程量,並支援便捷的模組化安裝,顯著提升部署效率。針對各類防爆區域的應用需求,無論是一區或是二區防爆環境,亦或增安型與本安型防爆要求,我們均可提供具備 CCC 整體防爆認證的閥島櫃產品,確保在嚴苛工況下的安全性與合規性。

Festo AX – MIE(預測性維護)

應用場景

生產設備磨損、異常難以提前發現,非計劃停機影響產線效率。傳統維護依賴人工經驗,缺乏數據支撐。

產品價值

Festo AX MIE 是一套面向電驅動產品的預測性維護方案。搭配Festo 伺服驅動器 CMMT-AS/ST,即插即用,無需操作 PLC,也無需數據科學專業知識。系統連續監測傳動鏈的磨損與異常,透過瀏覽器即可完成可視化與訪問。幫助減少非計劃停機,提升設備綜合效率(OEE)。伺服驅動器價格固定,投資計劃更加透明可控。

Festo AX – FluidDraw

應用場景

氣動、電氣、液壓等迴路圖繪製耗時,標準符號不統一,物料選型與圖紙分離,影響工程效率。

產品價值

Festo FluidDraw 是一款氣動、電氣、液壓等迴路圖繪製軟體。內建標準符號庫,符合現行標準,可直接調用 Festo 產品型錄,自動生成專案數據與設備標籤。支持自定義符號、函式庫、產品資料庫及繪圖框架,讓繪圖工作告別從零開始。