SEMICON Taiwan 2026 國際半導體展 | 活動資訊

  • 日期:9 月 2 日至 4 日
  • 地點:台北南港展覽館 2 館 1 樓
  • 地址:台北市南港區經貿二路 2 號

Festo 攤位:P5324

展覽亮點

半導體濕製程氣電整合解決方案

應用領域:

在半導體或光電產業之濕製程設備 (Single Wafer) / 晶圓清洗機台 (Wafer Cleaning) / 旋塗腔室 (Spin Coating Cup),常見的控制應用包含:

  • Cup Lifting 升降控制
  • Dispensing Arm 升降/旋轉控制
  • Dispensing 藥液閥開關與回吸控制
  • 耐腐蝕元件的需求

上述應用經常面臨動作同步性不足、控制穩定性不佳、設備數位化程度低,以及設備狀態與實際位置無法即時掌握等挑戰。Festo 結合氣動與電動產品技術,提供完整且高度整合的控制解決方案。

應用亮點:

  • 同一應用場景提供氣動與電動解決方案,滿足不同設備設計需求
  • 藥液閥開關與回吸動作透過高精度壓電控制技術實現數位化控制,提升製程穩定性與一致性
  • 電缸與氣缸支援位置回饋功能,強化設備數位化管理,降低 Run-to-Die 風險
  • 多軸氣缸同步控制、速度控制及推力控制,大幅降低 Cup 升降時產生的干涉,減少人工調整,提升製程穩定性
  • 一體式磁性尺第二回授方案,提升設備數位化與監控能力

訂製方案:

半導體濕製程設備內,全不鏽鋼伺服電動系統(EPRF 電缸 / EMMH 伺服馬達)配合高精密壓電比例閥(VTEP)與介質隔離閥(VYKC),對 Cup 升降與化學液體控制提供極致防護與精準控制的解決方案,能有效防止化學品腐蝕與滴漏瑕疵,對於提升晶圓良率與設備壽命延長有顯著的效果。

翹曲晶圓與載板解決方案

應用領域:

針對不同翹曲形狀 (bow/umbrella/saddle) 的晶圓與載板,實現有效吸附與整平。
提出 Multi-zone Chuck 設計概念,透過分區控制逐步吸附並整平大翹曲的晶圓與載板。

應用亮點:

  • 採用 VTEP 比例式(正、負)壓力控制閥島,以及 Festo 專利控制技術,實現多迴路(Multi-Channel)精準壓力控制
  • VTUX 多迴路真空開關控制,支援多種通訊協議,最大化整合控制、數據回饋與數位化功能
  • 擁有成功驗證案例,能與客戶共同開發量身訂製方案
  • 提供 Multi-zone Chuck 設計概念與整合方案,加速客戶在設計上的時程,縮短驗證時間

先進封裝的製程點塗膠及植散熱片壓合機方案

應用領域:

晶片傳送至塗膠區執行塗佈,塗佈後傳送至熱壓合站,做產品、膠材的熱固化壓合黏固動作。使用閉迴路力量控制模組,可精確控制壓合力量,保護產品。

應用亮點:

  • 1 個 VTEP 閥島壓力控制所有系統需求,也可以使用具有歧管的壓電閥 VEAB
  • 取放精確控制真空,並偵測吸盤故障
  • 塗膠與按壓,壓力精度高
  • 人工智能 Festo AX 輕鬆監控氣缸健康率

半導體前段製程設備方案

應用領域:

用於濺鍍、蝕刻工程中的平台冷卻等溫度控制裝置,要求具備高精度且溫度穩定。

應用亮點:

  • 搭配特殊角閥之冷水機組,最低溫可達 -60℃
  • 互鎖閥門系統,防止氣體混合,確保安全
  • 數位資訊和實體資訊與系統分離
  • 透過壓電控制技術,實現晶圓精準頂升與 Soft Landing 功能
  • 壓電閥精準控制 ISO 閥,降低衝擊與 Particle 產生,延長閥件壽命

Gate Valve 門閥開關減震方案

應用領域:
半導體前段真空應用,Gate Valve 可用於大氣與真空交換區 (load-lock chamber) / 移載系統 (handling system) / 製程腔體 (process chamber) 之間的隔離與連通控制。

應用亮點:

  • 大幅降低門閥開關時產生的衝擊力,減少揚塵與震動
  • 延長門閥及 O-ring 使用壽命,提升良率

Gas Cabinet 特殊氣體供應和化學打磨氣體控制單元

應用領域:

應用於半導體前段製程中,特殊氣體供應以及化學打磨氣體控制。

應用亮點:

  • 無需動力源,仍能切斷氣體鋼瓶的氣體供應
  • 採用特殊的 OR 閥設計,使系統控制不中斷
  • 熱插拔功能,不需要關閉氣源就能更換電磁閥

訂製方案:

  • 採用手動閥和邏輯閥訂製,具有多路控制的手動安全迴路,同時結構更加緊湊。
  • 特殊設計的手動蓄能氣體鋼瓶開關系統,既保留手動操作方式,又能在沒有任何動力源的條件下自主關閉氣體鋼瓶。
  • 簡易的訂製化氣缸驅動的紅色指示器,節約空間的同時保障操作安全。

MFC 質量流量控制器

應用領域:
Load Port / Slide Track Buffer / OHC Purge System / FOUP Stocker

應用亮點:
在半導體行業 N2 Purge 吹淨系統中,Festo 的氣體控制應用解決方案,通過各類感測器和流量控制器進行配合,達到系統整合設計,並藉由壓電閥精準的比例式控制,達到準細的流量控制,且透過通訊實現數據蒐集與傳輸。

訂製方案:

  • 壓電閥設計達到精準的流量控制,提供多種的流量範圍 : 200 / 100 / 50 / 20 LPM
  • 整合化模組設計,真空濕度檢測 + 精準流量控制 + 克
  • RS485 通訊與類比訊號