根據歐盟統計局職業事故統計,歐盟在 2022 年記錄了 297 萬起非致命職業事故和 3286 起致命事故 — 其中超過四分之一的致命傷害與機械或搬運設備有關。
這些觸目驚心的數據突顯安全為何不容忽視。 機器在沒有適當安全措施的情況下運作,後果可能立現且十分嚴重:設備損壞、代價高昂的停機、人員傷亡,甚至引發法律責任。 另一方面,從一開始就將安全因素融入系統設計中,可以將機械設備轉變為能夠提供可靠性、效率和信任的資產。
過去十年,機器安全的角色發生巨大的變化。 這曾經主要被視為合規要求,但現在卻成為攸關營運成敗的關鍵優先事項。
推動這轉變的因素有很多:
簡而言之,機器安全已不再是可有可無的選項。 將安全保障融入設計流程的公司更有能力保護員工、保障生產力,並在競爭日益激烈的市場中保持競爭力。
當尺寸調整、安全設置、PLC 整合、調試和驗證分離進行時,運動控制專案會變得複雜。 在這場隨選網路研討會中,您將瞭解 Festo 的數位工具如何支援從配置到調試的連接式工作流程,幫助工程團隊減少交接並更有信心地評估運動控制解決方案。
查看工作流程的實際運作機器安全是建立在一套完整的法規與標準基礎之上,這些規範保護操作人員,並確保在各個市場間都能符合法規要求。
在歐洲,歐盟機械法規 (2023/1230) 是核心基礎。 這套法規取代長期實施的機械指令,協調歐盟成員國之間的規則,並引入對數位技術的新要求。 其目標:確保機器不僅在機械方面安全,而且在軟體和網路安全方面也安全。
為了在實務中應用這項規定,國際標準為工程師提供評估和實施安全措施的明確方法。 其中最重要的三點是:
ISO 12100 → 風險評估
ISO 13849 → 性能等級 (PL)
IEC 62061 → 安全完整性等級 (SIL)
這些標準共同提供結構化的路徑:評估風險 (ISO 12100),設計可靠的控制 (ISO 13849),並根據 SIL 要求 (IEC 62061) 對其進行驗證。
對於製造商和機械製造商而言,合規性是不容妥協的要件。 未能滿足要求,不僅可能喪失市場准入資格、造成代價高昂的重新設計,最重要的是,會對人員造成本可避免的傷害。
有效的機器安全並非只是在最後加裝一些防護裝置。 這需要將安全原則融入設計和運作的每個階段。
綜合方法可分為四個關鍵階段:
將安全視為生命週期過程 — 從設計到驗證和維護,企業不僅能確保法規遵循、減少停機時間,還能在操作人員之間建立更高程度的信任。
機器安全的核心在於風險評估架構。 這為識別危險、確定風險優先順序和選擇適當的安全措施提供明確的架構與流程。
典型的流程包括三個步驟:
記錄這個過程極為重要。 這提供 ISO 12100 合規性的證明,支援稽核,並確保決策基於結構化分析,而不是假設。
坦白說,如果您在製造機器時不考慮安全問題,那就大錯特錯。 安全性不是一項可有可無的指標,它對性能、可靠性和聲譽極為重要。 事故會造成時間、金錢和信任的損失。 但巧妙的安全設計可以避免這一切損失。 這不僅是避免受傷的問題,而是要確保機器正常運作、團隊充滿信心、顧客忠誠。
以下是良好安全措施帶來的效益:
以配備現代安全連鎖裝置的包裝線為例:這不僅可以保護人員安全,也可以透過減少停機時間來提高整體設備效率 (OEE)。 安全不是成本中心。 這能提升性能。
機器安全這不僅是合規要求,更是責任與機會。 透過遵守法規、應用成熟的工程原則以及遵循結構化的設計方法,企業可以在保障生產力的同時保護員工。 健全的風險評估架構可確保識別和減少危險,而持續改善機制則確保這些安全系統在長期運轉中依然有效且與時俱進。