降低佈線和安裝成本

更為簡化的佈線和經過優化的介面數量需求,可直接影響材料和安裝成本。在分散式架構中正確定位遠端 I/O 和選擇正確的規格,早在機器設計階段就能顯著降低成本。

大型應用方案容易變得非常複雜又缺乏靈活性, 這將導致系統架構擴展難度加大。如果在設計配置之初,使用者並未考量到模組化和適配性等問題,那麼在後期,即便是很小的升級,也需要進行大量干預工作。這會導致長期營運成本增加。使用可擴展和可升級的遠端 I/O 系統,有助於提高複雜應用的靈活性。採用技術成熟的分散式架構,後期無需進行大量適配工作就能無縫整合附加模組。當然,將現場匯流排整合到 PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT 等常見 PLC 系統是必須執行的操作。此外,也必須保證整個工業網路中不同通訊協議和現場設備之間實現統一、無縫的互通性。數量繁多的 IP 位址不但會加大網路複雜度,也會增加管理工作量,導致配置錯誤概率升高。

High operating costs? Discover your savings potential with our checklist.​

  • Analyze cost factors – uncover hidden cost drivers.​
  • Recognize problems early on – prevent breakdowns and inefficiencies.​
  • Take appropriate measures – optimize and make your processes more efficient.​
Save checklist now​

合適的遠端 I/O

在遠端 I/O 系統中,應該盡量避免使用昂貴的現場匯流排節點。使用統一的現場層通訊語言等解決方案,可以在不影響機器性能的前提下,減少使用的現場匯流排頭數量。設計機器時整合 IO-Link 技術也能降低成本,因為它價格更低,而且基於基礎通訊技術,可以輕鬆嵌入現有系統結構中。

電氣系統與氣動系統互連

閥島也可以連接到您應用中的控制系統上, 以便用於對各項氣動功能進行集中控制。將多個閥門整合成一個單元,不但方便安裝,也能盡量降低空間需求, 藉此降低材料和安裝成本。使用合適的遠端 I/O 模組,既可將閥島集中定位,又能在空間中分散定位。在理想狀態下,可以混用這兩種方法,藉此避免規格過大造成的危險和成本。

一覽無遺

意外停機及其導致的高昂維修費用,是營運中最大的成本因素。因此,資料監控非常重要。透過預測性維護和即時診斷,可以在釀成重大事故之前盡早發現潛在的問題。系統性監控和定期維護不但能降低營運成本,也能延長機器的使用壽命。