傳統椒鹽捲餅麵團的配料清單非常簡單:只有小麥粉、水、酵母和鹽。但扭轉麵團時需要特別小心。麵包師取一小部分,用手在工作臺面上滾動,形成兩端逐漸變細的尖端。接下來,麵包師將麵團揉成 U 形,快速抬起麵團兩側末端,將其扭轉 180 度,然後再次放下。最後,將兩端按壓在 U 形上,經典的椒鹽捲餅就做好了。一個熟練的麵包師每小時最多可以製作 600 個椒鹽捲餅。如今在 Schill 麵包店,這個過程變得更加容易了:將麵團放入椒鹽捲餅機,按下電源按鈕,一切就大功告成。
中間飽滿凸起而兩側尖細
Schill 麵包店每天為其 11 家分店生產大約 10,000 個椒鹽捲餅。這不僅需要高速生產,傳統的形狀也尤為重要。在浸泡到鹼液中並送入烤箱之前,椒鹽捲餅麵團要經過一條精巧的生產線。首先進行揉搓,分成若干部分,然後被塑造成一條線 — 所有這些都是自動完成的。然後用 Festo 公司的定位裝置將線以毫米精度定位在傳送帶上,夾爪就可以準確地抓取在正確的位置,形成一個對稱的椒鹽捲餅。接下來是實際的扭轉過程,其中採用配備 Festo 氣缸的抓取技術。一切都以閃電般的速度發生:在不到一秒鐘的時間裡,這份麵團就變成了一個精確扭結的椒鹽捲餅。靈敏的機械手臂末端抓取麵團的末端,扭結麵團,輕輕地將末端壓到外緣上。這一過程每小時可生產 2,300 個椒鹽捲餅 — 由 Festo 的氣動元件精確成型。複雜的單股椒鹽捲餅編織以完全相同的方式製作。只需要幾個步驟就可以從一種切換到另一種。
麵粉粉塵和感測器
從氣源處理到驅動和抓取技術:椒鹽捲餅機滿滿都是 Festo 專業知識的結晶。在選擇自動化元件時,務必要考慮到麵包坊中的大量麵粉粉塵。本機使用特殊的密封件,可以防止粉塵進入氣動元件,因此確保較長的使用壽命,並且非常容易維護。現代感測器技術還使機器能夠自動偵測故障,並在特定情況下自動停止,例如,如果椒鹽捲餅麵團以單股模式經過傳送帶。