首頁
關於 Festo
部落格
汽車行業
汽車行業是複雜多樣的。Festo 為汽車製造商和一級供應商,提供了採用氣動、電動或氣動電動技術組合的靈活且整合解決方案。這樣的解決方案有很多例子。
創新
成功規劃電池組生產
電池組生產在開發現代儲能解決方案中發揮決定性作用,特別是電動車。面對日益成長的高效環保電池需求,這一市場蘊含龐大潛力。Festo 全球電子業部門經理 Jochen Luik 在下面的訪談中介紹電池組生產的關鍵要素和所面臨的挑戰。
行業應用
產量倍增二十倍以上
克羅埃西亞汽車美容用品公司 Alfa Car 的目標是將產量提高 20 倍。為此,位於新生產工廠中的整個生產週期都實現了自動化。Festo 為 200 多個過程閥提供了完整解決方案,包括專案管理。
生產走上了快車道
瑞典奧斯卡港 Scania 車身工作坊的自動化程度高達 95%,是世界上最現代化的車輛製造廠之一。同時,該工廠支援大規模自訂。裝配完成時,幾乎沒有相同的兩個卡車駕駛室。那麼,這是工業物聯網在起作用嗎?Festo 的自動化產品無疑提供了堅實的基礎。
順其自「燃」
工程公司 Vescon 的奧地利工廠為著名的一級供應商的斯洛伐克工廠開發了一種生產現代 LED 頭燈的解決方案。關鍵是高效率的抓取系統,對時間要求嚴格生產步驟的正確處理和點到點可追溯性。負責一站式抓取系統的 Festo 技術和應用中心的專家,也參與了該專案。
加快蓄電池測試
電動汽車的趨勢很明顯。然而,它們的成功取決於高性能和高性價比的蓄電池。在英國,WMG 的試點項目 AMPLiFII 正在為新一代牽引蓄電池奠定基礎。該項目包括 Horizon Instruments 的創新自動化技術和 Festo 的抓放解決方案。
保持正軌
車軸的軌道和外傾角對駕駛行為有重要影響。在汽車生產領域,軌道和外傾角調整曾經是一個耗時的手動過程。AuE Kassel GmbH 的新一代機器可在 60 秒內對軌道和外傾角進行全自動調整。Festo 零件可保證這一過程中的精準度和速度。
精準到位
汽車工業感測器的生產,需要越來越複雜的解決方案。IPTE 工業自動化公司開發一種新的機器設計,可以在塑膠殼體內快速可靠地焊接印刷電路板。隨然移動重量超過 60 kg,但設計中使用的 Festo 可立即安裝工業機器人可以使循環週期小於 3 秒。
逐一點焊
點焊現在變得越來越快,越來越可靠,瑞典富豪(Volvo)安裝的客戶特定解決方案正是最好的證明。這項特殊瑞典方案的組成是 Festo 的電缸技術和視覺系統,連接 CPX 自動化平台相來控制。這方案提高了富豪汽車(Volvo)車身鈑金件的生產可靠性,並提高了工廠操作人員的安全性。
車頭燈回火製程
當材料不受壓力時,可以保持原型。若要實踐材料的內部調和,一個可靠的方法是回火。CeraCon GmbH 生產的現代熱系統,透過將零件在多層熱管道中傳輸的方式進行回火,以節省空間。在新系統中,Festo 安全的電驅技術在優化車頭燈回火製程應力消除中提供了支援。