藉由編程和技術設備,RoboThespian 可以主動與他人交談。它的名字便是其功能的最好詮釋,「Thespian」在古英語裡是演員的意思。這個聰明的機器人會說好幾種語言,能識別面孔和手勢。

在您說出某些關鍵詞後,它會按照預先設定的反應進行回應。它還可以獨立使用搜尋引擎,從網際網路上獲取資訊,然後提供準確的答案和建議。如果有人透過無線耳機和平板電腦對其進行控制,它甚至可以單獨與遊客交談。目前全世界有超過 60 個這樣的機器人,主要分布在博物館、大學校園或永久性展覽中,它們給遊客帶來快樂。

利用人造肌腱達成自然行走

它之所以能像人類一樣靈活,在很大程度上仰賴於 Festo 的氣動肌腱。Festo 氣動肌腱 DMSP。氣動肌腱是一個膜片收縮系統,一種網狀纖維包裹的軟管,纖維線提供加強和支撐的作用。

這個系統可以像人體肌腱一樣收縮和伸展,而且沒有摩擦阻力或斷裂扭矩,換句話說就是無黏滑現像。手臂和手的動作,由兩個或八個不同大小的氣動肌腱來完成。

採用壓電技術的精密控制系統

人造肌腱由 Festo 的壓電閥 VEAB 等多種元件進行控制。相較於傳統電磁閥,壓電閥具有許多優點,特別是在需要流量和壓力調節、以及需要直接控制比例閥的應用場合中。它們體積很小,重量很輕,精度極高,耐用性很好,開關速度極快,且可節省能耗多達 50%。此外,它們幾乎不產生餘熱,並且運行時幾乎無任何噪音。

工業 4.0 的代表

RoboThespian 精彩地示範了人機交流的場景。它形象地展現了工業 4.0 的未來潛力。人類創造機器,透過對機器進行編程,使它們可以對周圍環境做出基本上自主且靈活的反應。

有關 RoboThespian 的更多資訊