藉由這款入門套件,您可輕鬆體驗壓控式配量系統的多功能性。該功能套件最初設計用於實驗室的評估和開發測試,做為用於實驗室自動化領域的 OEM 量產機器的入門產品。
由於液體分配精確,壓控式配量系統也非常適合用於體外診斷 (IVD)、高速篩選和常規生命科學研究應用。它們還可廣泛用於各類微量分配相關的工業應用。
該入門套件包括快速切換的滴定頭 VTOE、比例式調壓閥 VEAB 和所有便於快速上手的必要元件。
壓力控制器用於更改液體容器中的壓力。當容器中的壓力相對於環境升高時液體閥門被打開,分配液體將透過噴嘴從容器中噴出。藉由閥門的壓力和開啟時間這兩個參數,可以高精度地設定分配的液體量。
如此即可實現從 nl 到 ml 的較大分配範圍。透過壓力和開啟時間的線性特性曲線,可方便設定所需的分配量。安全閥直接連接至容器,防止瓶子裡的空氣壓力過大。
盡可能保持閥門處的壓力恆定很重要。壓力波動會直接影響到分配量。因此,應使用比例式調壓閥 VEAB 進行動態壓力控制。它能以 0.4% 的重複精度控制設定值。
該入門套件包含運作壓控式配量系統的所有基本元件。除此之外,只需再準備壓縮空氣供應裝置、提供閥門控制訊號和 24 V 電源。
內含: