法國機器製造商一直致力於機電一體化和數位化,獲得過很多獎項,也承載著法國政府「未來工業 (Industrie du futur)」工業 4.0 計劃的巨大希望。Thimonnier 的創新能力在很大程度上歸功於該公司將 15% 的收入投入到研發中。做為包裝技術的全球市場領導者,該公司得以持續實現年均 10% 的收入增長。

從縫合到密封

該公司總部位於里昂地區,有著悠久而令人驕傲的歷史,其故事始於 Barthelemy Thimonnier 製造出世界上第一台縫紉機之時。1830 年,Barthelemy Thimonnier 發明了基礎縫紉機模型——Couseuse,並取得專利權。20 世紀 50 年代,某時裝設計師要求該公司生產一種聚氯乙烯材料 (PVC) 的防水雨衣。

現任執行長 Sylvie Guinard 解釋,「我的祖父 Louis Doyen 當時是公司的總經理,他很快意識到,這種產品用傳統的縫紉機做不出來。他在縫紉機上加裝了一個高頻發生器,對 PVC 薄膜進行了密封。」 大約 10 年後,此類軟性材料的密封為 Doypack® 奠定了基礎。

Doyen 於 1963 年取得立袋的專利權,該公司後來成為軟性材料灌裝和包裝技術的專家。「Doypack® 立袋就是包裝的未來。這種高品質立袋擁有諸多好處,因此相當受製造商和消費者的歡迎。」Guinard 說道,「立袋是品牌廣告的有效行銷工具。它重量輕,還有許多很不錯的特點。例如,它可以重新密封,物流高效率、易於搬運,而且有視覺吸引力。」

灌裝和封口

SF102 是 Thimonnier 生產的一款備受市場熱切期待的機器。 這款灌裝封口機適用於具有螺旋蓋的 Doypack® 立袋,操作簡單靈活,易於清洗和使用,佔地面積小。它深受果泥、嬰兒食品、乳制品、果汁、湯類與醬汁以及液體洗滌劑和清潔產品、液體肥皂、乳霜與洗髮水甚至機油製造商的歡迎。

立袋進料後,由 Festo 的氣缸 ADNGF 轉移到灌裝製程。正確的灌裝量透過電磁或質量流量測定或根據客戶要求使用定量泵進行確定。在下一製程,螺旋蓋被鎖到立袋上。Festo 旋轉模組 DSM-B 將灌裝密封後的立袋運送到輸送機上。

運作中的 IO-Link®

SF102 的所有氣動功能都由閥島VTUG 控制。它外形精簡、流量大,並裝有 IO-Link®。感測器-驅動器組合採用 IO-Link®,使用標準化的無屏蔽連接電纜,佈線簡單,可降低材料成本、簡化邏輯、節省時間。因此,這種連接技術可使安裝更加容易。

開發主管助理 Pierre Gualino 介紹,「Festo 將利用這項現代連接技術,對我們的包裝機器進行重大更新,助力我們向工業 4.0 邁進。」 在壓縮空氣處理方面,Festo MS 系列的空氣調理組配置精密或活性炭食品過濾器,可以直接與食品接觸。因此,Thimonnier 生產的機器是最理想的設備,可保證最佳的食品品質。

不同的立袋尺寸

THD400 機器可用於高達 5 升的較大立袋。它使用熱密封技術分 4 個步驟灌裝和密封傳送具有上的 Doypack® 及其他預成型立袋。在載入製程,Festo HGPL 型氣動夾爪從工件托架上取下立袋,送到開袋製成,然後用壓縮空氣打開立袋。灌裝發生在下一製程。

採用 Festo 電缸 EPCO 實現配料針的精確定位。在最後一個製程,立袋完成密封並移到輸送機上。EPCO 由 CMMO 控制器控制,並透過 IO-Link® 整合。同樣,配置 IO-Link® 的閥島VTUG 被用於控制 THD400 的氣缸運動。

智慧型感測器和驅動器

IO-Link® 是一種智慧型連接,可與工業 4.0 的感測器和驅動器完美相符:複雜的診斷資訊可採用標準化協議快速傳輸,實現狀態監控概念。Festo 也提供許多 IO-Link® 設備,涵蓋不同的感測器系列到閥島、電動驅動器、步進馬達控制器。

「在 Festo 等自動化合作夥伴的支援下,我們可以確保始終與機電一體化和工業 4.0 的最新發展保持同步。」執行長 Sylvie Guinard 提到,「我們的多功能機器擁有直觀的人機介面,能源消耗更少,維護需求更少,製程成本更低。」

Thimonnier

11 avenue de la Paix
69650 St.Germain au Mont d’Or
France

www.thimonnier.fr

業務領域:Doypack® 及其他塑膠立袋用灌裝和包裝機器的開發和製造