首頁
應用案例
創新
數位化同樣觸及到了職業培訓領域。新的學習理念和工作內容也在影響著 Festo 的職業教育和培訓。但具體有哪些變化?例如,在使用機器人做為教師助理方面,人工智慧可以有哪些應用?
最佳化液體移載結果
在實驗室自動化的分液或移液過程中,須確保搬運結果的可靠性,那麼就需要計算準確度和精確度,並且分析計算結果。因此,我們必須考量幾個影響因素,其中包括測量設備及內外環境的影響。
壓控式液體運送系統的 5 大優勢
實驗室自動化領域使用不同的液體運送系統。Festo 青睞於壓控式液體分配系統,因為它們具有一系列顯著的優勢。
輕鬆整合壓電閥
非常節能、無噪音、不發熱,在醫療技術和實驗室自動化領域,壓電技術能夠實現高效、精確的氣體運送過程。壓電閥與比例電磁閥之間最大的區別在於,前者的能耗最多可比後者低 95%。目前換用閥門並不簡單,由於壓電技術需要高達 310 V 的電壓,因此始終需要特定的電子裝置。不過,還是有一些簡單的解決方案,本文將為大家逐一介紹。
晶片實驗室設備的製造設計
移動體外診斷產業方興未艾。人們對於快速、可靠的即時檢測的需求越來越大。身為合作夥伴,Festo 的產品能夠協助科研人員、大學、新創企業以及老牌製造商更迅速將自身晶片實驗室系統推向市場,並立即進入量產階段。歸功於協作工程,以及具有即裝即用且經過預測試的子系統的模組化系統,以上這些才能夠實現。
使用對症的抗生素拯救生命
一般情況下,醫師需要兩到四天時間,才能根據患者的具體感染情況開出正確的抗生素和合適的劑量。但有了新的診斷平台,他們就能在 24 小時內找出合適的藥物。Festo 的滴定頭和移載入口在該平台中發揮了重要作用。
用於液體運送的綜合解決方案
從毫升到奈升,如何運送微量液體是實驗室自動化領域的核心任務。Festo 為此開發了精巧且易於整合的功能單元。使用 Festo 標準化元件,系統和設備製造商可以縮短開發時間,同時安全、高效地滿足高品質要求。Festo 不僅藉此成為了醫療保健行業客戶的重要合作夥伴,對於其他需要精確運送液體的行業領域同樣如此,例如在食品和化妝品生產領域、在印刷和清潔或養殖和孵化程序中。
不再懼怕牙醫
沒有人喜歡去看牙醫,尤其是兒童。為了幫助未來的牙醫和牙醫助理學會如何在牙科治療期間與兒童打交道,日本的 tmsuk 公司開發了一種人形機器人,它可以真實地模擬兒童在這些治療過程中的行為,包括坐立不安、抽搐或緊閉雙唇。這種逼真的動作歸功於採用壓電技術的比例式調壓閥。
尋找高性能的診斷方案
當下,全球的診斷器械企業和實驗室都在加班加點,以滿足人們的檢測需求。由於新型冠狀病毒席捲全球,人們對檢測的需求遠遠超過了目前的檢測能力。
開發人員優選:液體運送入門套件
壓控式配量系統特別適合用於對精確度、通過量和可靠性要求較高的應用。Festo 為實驗室自動化領域的開發人員提供了一種用於分配液體的入門套件。使用該套件能夠順利、省時地完成新配量應用的首次設定。
液體運送的重複精度
由於液體運送系統需要外部空氣供應,因此在安裝時需要一定的空間。液體的多次分配對重複精度提出了很高的要求。針對這兩個問題,Festo 開發了相應的解決方案。相關內容參見本文介紹。
精確切除攝護腺組織
醫療機器人在醫療診斷中發揮越來越重要的作用。這種半自動處理解決方案能夠對攝護腺中的可疑部位進行精確取樣,藉以帶來更準確的活檢結果,提高攝護腺癌的檢測精度。
利曼之路
賽車時,車手往往用手臂和腿操控油門、排擋、離合器和剎車。藉由 BRIT 車隊和 MME Motorsport 最新研發的一款氣動控制系統,車隊的所有賽車手均可駕駛同樣的車輛參賽,無論身體是否有缺陷。在這種創新技術的協助下,如今車手為自己設定了一個遠大目標:利曼耐力賽。
更迅速開發樣本處理裝置
Festo 美國分公司與 PerkinElmer 公司合作,為一家全球領先的醫療設備製造商開發了一種精巧型樣本運送解決方案。這款設備採用了 Festo 標準元件、PerkinElmer® JANUS G3 工作站和經過改良的旋轉抓取模組。由於客戶很早便參與到開發過程中,該子系統可輕鬆整合到客戶的平台中。這種方法盡可能降低了複雜性,同時帶來了較高的生產率和過程安全性。
混合和分配氣體:四種應用,一種解決方案
VEMD 是一個具有閉合控制迴路的熱式質量流量控制閥,能以高達 20 ln/min 的流量精確輸送惰性氣體和氧氣。它採用壓電技術實現了領先業界的動態性和能效,因此性價比極高。由於無需脈寬調變訊號來控制流量,VEMD 運作時不會發出噪音。此外,它設計精巧、輕盈且能耗低,因此非常適合用於行動裝置。詳細資訊請參見第一個應用案例。
用於植物育種的 DNA 提取機
荷蘭公司 Synchron Lab Automation 與 Festo 密切合作,開發了一種傳輸率非常高的自動 DNA 提取系統。使用該系統,育種行業的客戶能夠每天從多達 40,000 個樣本中提取 DNA。
樣本容器的打開和關閉
在實驗室自動化領域,樣本容器的運送(尤其是打開和關閉)是一大難題。其難點在於,如何將高過程安全性與盡可能降低複雜性結合起來。此處講述如何找到正確的解決方案。
第 1 部分:液體運送的準確度
等分量輸送液體是實驗室自動化領域的一個關鍵過程,其中可採用自動液體運送機完成輸送。對實驗室技術人員和液體運送技術設備製造商來說,對液體運送系統進行性能評估非常重要。評估分配性能的標準是精確度和準確度。
第 2 部分:液體運送的準確度
液體和樣本的運送是實驗室自動化領域的一個關鍵過程。對實驗室技術人員和液體運送技術設備製造商而言,自動化液體運送系統的客觀性能評估和優化都極其重要。
實驗室自動化領域的解決方案
在如今的許多應用中,人們都會用到體積在微升範圍內的小液滴。在生物科學和制藥研究領域中搬運液體,以及在診斷技術和微流體領域的應用,這些小液滴都扮演極為重要的角色。人們目前採用兩種典型技術搬運液體 — 即移液(接觸式技術)和分配(無接觸式技術)。
零接觸秤重
超靜和無菌製程對工業生產日益重要,尤其是在醫療和製藥產業。無塵室內的台面必須密封,且易於徹底清潔和消毒。利用超導技術可完成零接觸精準秤重和測量。
未來的實驗室 — SMART 實驗室
如今,實驗室過程正變得越來越複雜,人們必須依賴自動化解決方案來確保過程的準確性和一致性,並提高實驗效率。
採用壓電技術的閥門
某些陶瓷具有壓電特性,也就是說,當這些陶瓷發生機械變形時,其中會產生一定的電壓。同樣地,如果反過來向這些陶瓷施加電壓,就會導致陶瓷變形。
實驗室自動化領域的系統解決方案
我們有必要將實驗室自動化與實驗室機器人技術區分開來。實驗室自動化是指無需人為介入即可控制儀器的軟硬體技術和技術性改造,而實驗室機器人技術則專門用於樣品及其容器的物理搬運。
未來之眼
眼鏡可以清晰呈現視野。擴增實境眼鏡可以擴展視野。這些新型眼鏡透過電腦輔助資訊擴張周圍環境。擴增實境 (AR) 技術使人們能以不同的方式觀察日常生活和未來的工作世界。
穿戴式電子設備
穿戴式設備現在非常風行,無論是智慧手錶、健身手環還是智慧型眼鏡。對於個人,這些設備提供了許多獲取資料的方式。例如,它們可以偵測移動距離、睡眠模式或體溫。在企業中,該技術同樣具備應用潛力,尤其是在優化製程方面。
精彩互動
無論是在美國太空總署佛羅里達州甘迺迪太空中心、還是在沃夫斯堡費諾科學中心,遊客們都喜歡與人形機器人 RoboThespian 交談。它可以非常自然的直接走到遊客身旁。所有這一切都是透過 Festo 的最新技術完成,例如氣動肌腱和壓電閥。這個高 1.75 公尺、重 33 公斤的人形機器人由 Engineered Arts Limited 公司開發,該公司位於英格蘭康沃爾郡的彭林鎮。
時間的守護者
Joachim Ullrich 是位在布倫瑞克的德國聯邦物理技術研究院 (PTB) 的院長。這裡滴答作響的時鐘是世界上最精確的時鐘之一。在這次採訪中,這位物理學家解釋了這些時鐘是如何工作的,這與協調世界時間有什麼關係,以及定義一個二至十六位小數點的原因。