混合和分配氣體 - 四種應用,一種解決方案

精確、高效、多功能:VEMD 質量流量控制閥

VEMD 是一個具有閉合控制迴路的熱式質量流量控制閥,能以高達 20 ln/min 的流量精確輸送惰性氣體和氧氣。它採用壓電技術實現了領先業界的動態性和能效,因此性價比極高。由於無需脈寬調變訊號來控制流量,VEMD 運作時不會發出噪音。此外,它設計精巧、輕盈且能耗低,因此非常適合用於行動裝置。詳細資訊請參見第一個應用案例。

VEMD 是一個具有閉合控制迴路的熱式質量流量控制閥,能以高達 20 ln/min 的流量精確輸送惰性氣體和氧氣。它採用壓電技術實現了領先業界的動態性和能效,因此性價比極高。由於無需脈寬調變訊號來控制流量,VEMD 運作時不會發出噪音。此外,它設計精巧、輕盈且能耗低,因此非常適合用於行動裝置。詳細資訊請參見第一個應用案例。

移動式氧療 - 提高患者的生活品質

患有肺動脈高壓和慢性呼吸衰竭的患者,無法靠自身吸入正常生活所需的氧氣量。他們需要藉由家庭氧氣機(Home Oxygen Therapy,HOT)來輔助吸氧。這種療法是指透過鼻腔插管,使患者吸入濃度為 90% 的氧氣。採用這種療法時,需要使用移動式製氧機。對比來看,空氣中的氧氣濃度約為 20%。

在過去,氧療必須定期住院。而移動式氧氣機能夠讓患者住在家裡,享受明顯更大的活動半徑。

VEMD 質量流量控制閥讓製氧機更為安靜、安全,可確保提供精確的氧氣量,並與患者的呼吸時間精確搭配。靜音運作、氧氣適用性、高能效、低重量和動態性都是其突出特點。

保護性氣體 - 確保輸液袋安全

在生產和填充單室和多室輸液袋時,需要保證最高的製程安全性。為了有效防止輸液袋中的內容物變質,在填充過程中,袋內會充入保護性氣體氮氣。同時,流量必須可調節,避免在注射過程中出現噴射。此時輪到 VEMD 質量流量控制閥大顯身手,它能可靠地滿足在可重複性方面的高要求。

用氬氣進行增層法雷射焊接 - 更快且更多應用

在增層法雷射焊接過程中需要逐層塗覆材料。這一過程需要藉助於雷射器,它使金屬或塑膠粉末逐層疊加,同時將其融合在一起。這種增材製造的複雜零件可以做為單一的聚合的零件進行生產。其形狀不再受限。

粉末的運輸介質是氬氣。因此,當粉末被注入雷射器時,也會注入對應量的氬氣。重新校準 VEMD 後就可以將其用於氬氣的流量控制。比較傳統質量流量控制閥,這種解決方案更具成本效益,可為每台機器可以節省大量成本。

空氣和冰 - 正確的混合帶來更多享受

VEMD 也適用於食品行業,例如在精巧型冰淇淋機中。為防止產生冰晶,與冰進行混合的空氣量極為重要。

事實證明,步進式針閥的控制有時不夠穩定,無法確保始終如一的高產品品質。VEMD 在高精度和低成本之間實現了很好的平衡,為饕客帶來美味享受。

概覽