當下,全球的診斷器械企業和實驗室都在加班加點,以滿足人們的檢測需求。由於新型冠狀病毒席捲全球,人們對檢測的需求遠遠超過了目前的檢測能力。
A) 基於 PCR 的檢測
PCR(聚合酶鏈式反應)檢測可確定被採樣者是否感染了新冠病毒。該流程先進行鼻咽拭子採樣,將樣本送至實驗室,檢驗人員分離病毒 RNA,將其轉化為 DNA,然後使用 PCR 檢測將 DNA 擴充到可檢測的程度,藉以確定某一樣本是否含有新冠病毒。這種方法有一些缺點,例如 PCR 板上測試孔的數量有限(通常為 96 或 384 個),以及需要一定的時間來合成數百萬個獨特的 DNA 片段(所謂的引物)用以複製病毒的遺傳物質。
B) 抗體檢測
第二種檢測方法是抗體檢測,通常也稱為血清學檢測。抗體是由我們的免疫系統產生的小蛋白質,主要存在於血液中。一些抗體會攻擊並中和病毒。感染新冠病毒後大約五到十天,身體的免疫系統會產生一些抗體,其中一些抗體可以使病毒變得無害或中和病毒。抗體產生後,會在我們體內保留數月甚至數年,繼續提供保護。人體中正確的抗體量高,表明我們已經戰勝了新冠病毒,並具有一定程度的免疫力。研究人員正致力於識別這些抗體,將其用於開發治療方法,以及確定哪些人已對新冠病毒產生了免疫力。
在這類疫情暴發時,確定哪些人感染了病毒,藉以限制其在人群中的傳播是極為重要的。在這個階段,PCR 檢測有助於實施隔離,降低基本傳染數 (R0) 並減緩傳播速度。它是控制疫情大規模爆發的主要手段之一。隨著疫情的發展,抗體檢測將變得越來越重要。這種檢測有助於瞭解病毒如何在人群中傳播,以及人群的免疫力達到了何種程度。大規模的檢測可以加快關鍵崗位的工作人員復工速度,保護更多的弱勢群體,並最終解除封鎖。
科技能夠幫助我們抵禦大規模流行病。採用 Festo 獨特的液體運送解決方案組合,實驗室設備機器製造商和診斷器械企業能夠製造可擴展的高速 IVD 設備。
Festo 開發有各類實驗室元件和智能子系統,可為典型的檢測程序提供自動化解決方案,其中包括樣本管運送、移液和配量緩衝溶液或 RNA 等流程。
Festo 的實驗室自動化產品經過實踐考驗,設計用於要求最嚴苛的工業應用。Festo 在開發元件時尤其重視高產量、精確性和準確性,CV(Coefficient of Variation,變異係數)保持在 3% 以下。
高標準化和高品質的庫存管理確保了元件的高可用性。
因此,我們的設備可以迅速提供檢測能力,並根據需要進行擴展,以確保新冠病毒檢測的可用性和可靠性。