VTOE 滴定頭是 Festo 自行開發的第一種模組化整體解決方案,用於快速、精確地分配微量液體。如此一來,Festo 就能夠為客戶提供包括運動技術在內的用於液體運送的整體系統。該系統採用了「壓控式配量」(Pressure-over-liquid) 功能原理。
透過比例式調壓閥(如 VEAB)使填充後的儲存容器中產生壓力。液體透過另一條管線流向滴定頭或介質分離的閥門。透過打開和關閉閥門(如 VYKA 或 VYKB),然後透過特殊的流體快插式接頭 (NLFA) 藉由計量針 (VAVN) 進行分配。可透過壓力和閥門打開時間來控制所要分配的液體量。例如,打開時間可以方便地透過閥門控制模組 VAEM 來設定。採用此種構造和搭配的運送系統,在實驗室自動化系統中可以在很短的時間內精確填充微孔板。
介質分離的電磁閥 VYKA 和 VYKB 以及介質分離的氣動閥 VZDB 在實驗室自動化以外的領域創造了全新的應用可能性。其中包括,為食品添加香味或為印刷設備添加油墨、清潔牛乳頭、牙醫椅上的液體控制或孵化過程中向雞蛋輸送所需物質。
VAEM 閥門控制模組是又一款生命科技領域的產品,它具有非常多的應用可能性。它可以切換各種電磁閥,並可方便地對所有保持流量降額進行參數設定。您可輕鬆配置個人化分配解決方案,範圍涵蓋從單通道到 12 個通道的滴定頭,並包括 VAEM 閥門控制模組。
位於美國波士頓的生命科技開發團隊開發了新款的 VTOI 滴定頭,它可透過一個輸入端向八個輸出端進行配量。VTOI 還可用於移液,即從任意源吸取液體,並將其再次分配到其他地方。總之,這為進一步征服實驗室自動化系統的核心任務做出了重大貢獻。此外,波士頓的團隊還在研究整體移液系統以及分散式壓力真空產生器。Festo 為製造商提供了越來越多的可能性和新視角,使精確的液體運送更加有效。
VYKA/VYKB/VZDB 介質分離式閥門:結構精巧且精確度極高
− 適用於腐蝕性液體
− 清潔簡便
NLFA 流體快插式接頭和 VAVN 計量針:安裝便捷