洩漏檢測實施

洩漏檢測實施

荷蘭 Tate&Lyle 的節能服務

Festo 節能服務可幫助全球的工廠降低營運成本。透過分析壓縮空氣的產生、消耗和品質以及有針對性的洩漏檢測,可以發現隱藏的錯誤源頭。在荷蘭的 Tate&Lyle,能源效率專家發現了該公司壓縮空氣每分鐘損失 6000 公升。

對於汽車用油量過多來說,您可以根據光顧加油站的次數以及付出的油資很快得知。而如果工廠使用的壓縮空氣過多,那麼在日常營運中並不會立即發現這種情況,因為壓縮空氣的流失往往幾個月甚至幾年都不會引起注意。有鑑於有些公司缺少相應的能力和專業知識來獨力進行全面的壓縮空氣檢測,因此 Festo 提供了節能服務。經驗豐富的員工將分析空壓機和系統狀態、制定行動計畫、維護氣動元件並始終維持優化的機器狀態。其成果令人印象深刻─高效能生成壓縮空氣、減少壓縮空氣消耗以及壓縮空氣損失顯著減少。生產過程的穩定性得以提高,機器停機時間減少,營運成本降低。如果壓縮空氣的損失減少 100 公升 / 分鐘,代表著每年最多可節省 1000 歐元。

能源提升競爭優勢

Tate&Lyle 有 30 多個生產基地將各種原料轉化為數百種高品質成份,例如葡萄糖漿、果糖、葡萄糖和食品穩定劑。為了保持在全球市場上的競爭力,荷蘭 Tate&Lyle 工廠的維護經理 Remo Dubbeld 於 2012 年初決定使用 Festo 節能服務對所有壓縮空氣系統進行檢測。他解釋說:「就全球競爭力而言,節能是我們 Tate&Lyle 的關鍵因素。「我們有自己的節能計畫,而 Festo 的節能服務使它更加完美。」

洩漏檢測降低成本

在 Tate&Lyle,節能服務專家致力於洩漏檢測。原因:最佳的洩漏管理可顯著降低壓縮空氣成本。根據 Fraunhofer Institute ISI 的一份標題為《歐盟的壓縮空氣系統》研究報告,僅這個領域就可實踐 42% 的整體節約。為確保洩漏檢測的可靠性,Festo 的專家使用超音波檢測器掃描阿姆斯特丹整個生產工廠中的機器和壓縮空氣管線。即使是最細微的洩漏或是連接和配件鬆動都能被檢測到。發現的每處洩漏都將進行標記,並記錄所有相關資料,例如預估的維修時間和所需的備用零件。最終制定一個完整的行動計畫,可以快速、輕鬆地修復洩漏。

值得付出的努力

對於 Tate&Lyle 而言,Festo 專家提供的服務已經帶來了回報。「Festo 徹底地檢查了我們的工廠設備,他們的洩漏檢測非常完美」,Remo Dubbeld 說道。「他們發現了多處洩漏。總而言之,我們每分鐘會損失 6000 公升壓縮空氣,約占我們壓縮空氣成本的 8%。」 以每立方公尺 0.025 歐元的壓縮空氣市場價格計算,該公司每年可節省約 75,000 歐元。

行動擴大

在 Festo 和其他合作夥伴的支援下,Tate&Lyle 現在每個月進行一次洩漏檢測和維修。Dubbeld 在描述與 Festo 的合作時說:「節能服務團隊訓練有素,並嚴格遵守了我們定義的安全準則。」 在荷蘭獲得的成功吸引了 Tate&Lyle 其他工廠的興趣。「我已經將 Festo 的節能服務告知其他工廠的同事」,維護經理解釋道。「他們擁有與荷蘭相同的節能計畫,
我們目前正計劃在我們的其他歐洲工廠中實施這些措施。」

概覽