Cama 側裝機 CL

節省空間!

借助 CPX/MPA 縮小包裝機的尺寸

義大利包裝機製造商 Cama 的「Breakthrough Generation 包裝機」,為消費者包裝產品和藥品製造商的工廠,帶來嶄新的空間體驗。Cama 的新機器所佔用的空間減少了三分之一,這要歸功於閥島概念 CPX/MPA。

「Breakthrough Generation 包裝機節省了工廠的空間,也為我們和我們的客戶提供了新的成長前景。」義大利 Cama 集團營運經理 Riccardo Panepinto 說道。這為消費者包裝產品製造商的生產線佈局開闢了全新的可能,因為他們現在可以更加靈活地將其他工廠組件整合到生產線中。傳統機器的特徵之一,就是機器外部配有大型控制櫃。控制櫃內的控制器透過多種電纜和數英尺長的氣動管與驅動器、感測器和閥門相連。

更緊湊的機器
借助「Breakthrough Generation」,Cama 賦予包裝機全新的外觀,從而減少放置機器所需的空間。包含電氣和氣動組件的控制櫃,整合到機器底座的角落。緊湊的機器佔地面積有助於將佈線減少到最低程度,也使必要模組和組件正確安裝到所需位置變得更加容易,從而讓機器更易於使用。這一設計的核心產品是具有 IP65 防護等級的 Festo 閥島 CPX/MPA。
「配備有 CPX 和現場匯流排的閥島,大幅減少必要的接線和管路數量,從而縮小了機器所需的佔地空間。」Panepinto 解釋道。CPX 與氣動和電氣控制相連,並可根據公司的特定標準將其簡單、快速、靈活且無縫地連接到任何自動化概念中。該包裝機製造商表示:「除此之外,閥島還支援診斷功能。這使我們能夠輕鬆滿足大型品牌製造商的需求,例如在預防性維護方面。」

Cama CPX/MPA

提升安全性

機器安全也是新一代機器的重要考慮因素。緩啟動/快速排氣閥 MS6SV 使用於排氣系統時,可提供可靠的保護,防止意外啟動,且排氣量是其進氣能力的 1.5 倍。
CL 175 是 Cama 推出的一款新型「Breakthrough Generation」系列機器,這是一台非常靈活的側裝式紙盒包裝機。這台機器具有全新的佈局和功能,可以將自動包裝紙、郵袋、袋子、泡棉外殼和其他形式的初級包裝,裝入預先黏合的紙盒中。

巧妙的技術組合

側裝單元由一個配備有電缸 EGC 的裝卸單元(用於精確移動到中間位置),和一個氣動小型滑台 DGSL 組成。和以前的自製電動軸和已安裝的電動軸相比,EGC 可將組裝時間縮短 30%。
巧妙使用氣動和電動驅動技術,可實現高精度和高負載能力。

Cama SpA

Via Como, 9
23846 Garbagnate Monastero
Italy

www.camagroup.com

業務領域:二次包裝系統和包裝機的設計和製造

2月 2015

概覽