如今,汽車不僅僅是一種從 A 地到 B 地的交通工具。由於各種舒適和安全功能,它還可以提供智慧回饋。如今,一輛標準的汽車上平均裝有多達 100 個感測器,並且這數量未來還會進一步增加。隨著感測器數量的增加,但是安裝空間保持不變,就越來越需要體積更加精巧緊湊的感測器,在某些情況下,對感測器的堅固性也要求更高。要讓生產程序跟上這種複雜程度,需要創新的生產解決方案。比利時公司 IPTE 工業自動化公司以其最新系統迎接這項新的挑戰。IPTE 的工業自動化專家與 Festo 合作,開發出一種創新的機器設計,可使用於直接在殼體內對感測器進行選擇性焊接。


殼體內可靠焊接
位於汽車內裝外部的感測器必須耐受惡劣的環境,溫度範圍從 -40°C 以下到 +100°C 以上,同時還需要具備耐腐蝕和抗衝擊特性。這些感測器會安裝在堅固的殼體中予以保護。但是,感測器的內部零件無法在完全預組裝完成後插入殼體內。有些焊接工作必須直接在殼體內進行。由於塑膠殼體無法承受相應的溫度,因此無法使用傳統的焊接技術,例如波峰焊或回流焊。唯一的選擇就是必須使用更高級的選擇性焊接技術。這項技術的基本要求,是以正確的角度施加正確的力。因此需要很高的工序品質、重複精度和生產速度,且過程必須全自動化。


開發全新機器設計

IPTE 開發出一種新的可程式化選擇性焊接系統,可直接在感測器的防護殼體內連接電池和印刷電路板。我們與 Festo 合作建立了完整的機器設計。雖然移動重量超過 60 kg,但 Festo 可立即安裝工業機器人透過沿 X、Y、Z 和 W 軸的快速精確地移動,循環週期可小於 3 秒。焊錫的給料精度為 0.1 mm,且可以控制焊錫從捲軸上退繞的速度。緊湊型 IPTE 系統的其他優點還包括:烙鐵頭的自動校準、整合式烙鐵頭清潔、焊錫捲軸操作、顏色偵測以及切換到無鉛焊接。可靠的懸吊系統確保烙鐵頭以正確的力道施加到印刷電路板上,從而在焊接過程中實現最佳的熱接觸。集成的碰撞感測器可保護電路板免受過大的壓力。

可自訂,整套解決方案交付

IPTE 設計了具有四個自由度的 XYZW 門架系統,在設計和生產過程中得到了 Festo 的支援。X、Y 和 Z 軸使用標準絲桿電缸和配備有整合式位移編碼器的齒輪皮帶式電缸 EGC 和小型滑台電缸 EGSL。Festo 專門開發了一個用於旋轉單元(W 軸) 的模組。該系統搭配有用於彈性控制速度和加速度(XYZ 軸)的門架系統,和一個用於提起和旋轉焊針的旋轉模組 ERMB。這表示該系統甚至可以到達感測器殼體內難以接近的艙室,並以正確的施力和角度,進行精確焊接。雖然移動重量很大,但它仍能夠進行高速定位。

更加安全

IPTE 的新機器設計可在任何地方使用。除了焊接用途之外,它還可以使用於許多其他用途,例如點膠。Festo 可針對不同用途的特定需求,對門架系統(包含伺服馬達和使用 EtherCAT 介面的 CMMP 控制器)進行調整,並以可立即可安裝的整套系統形式提供。並且保證系統交付時能夠正常使用。客戶不僅可以收到可立即安裝的工業機器人,還可以確保它從一開始就可以正常運作。

IPTE 工業自動化公司

Geleenlaan 5
3600 Genk
Belgium

www.ipte.com

關鍵業務:開發使用於印刷電路板組件和最終產品的生產、測試和進一步處理的可立即安裝自動化系統