日復一日在一條生產線上生產大量相同產品的日子已經過去。越來越多的產品和包裝款式、越來越短的產品生命週期以及包裝和產品的客製化趨勢給填充和包裝機製造商及其末端客戶帶來了巨大挑戰。多滑塊運輸系統現在為他們提供了一個更靈活、更具競爭力的解決方案。
多滑塊運輸系統符合工業 4.0 相關的條件。其中包括特別靈活的馬達設計,可實踐低至 1 件批量大小的低成本製造,以及托盤和驅動器的分散式感測器和智慧系統。甚至包括虛擬雙胞胎的模擬功能都為未來的系統優化和尺寸標註做好了充分準備。程式資料甚至可以從模擬中產生。
在該系統中,需要填充的容器,如瓶子,罐子或香水瓶,在能夠處理多種規格並被單獨驅動的運輸機上逐一輸送。自行式多滑塊系統由直線馬達驅動。為了避免堵塞,它們按照組別的規則移動,並單獨或成組與過程同步。運輸機可以自由無縫地進出多滑塊運輸系統。連接到現有的內部物流系統再簡單不過了。運輸機可以彼此獨立地加速、減速和自由定位。由於製成了 RFID 芯片,因此它們攜帶了機器生產最終產品所需的所有資訊。因此,就機械而言,單件生產是可行的。
Optima 包裝機包括三個模組:填充、封口和雷射雕刻。模組化機器設計需要靈活的輸送:機器可以在輸送過程中填充六個瓶子,然後同時密封其中兩個。這代表著運輸機需要兩台一組移動,這樣生產就可以繼續進行,不會出現堵塞。針對克制的雷射雕刻,該系統只需要一台運輸機 - 這可以透過多滑塊運輸系統輕鬆實踐。
多滑塊運輸系統以高達 3m/s 的速度運作,並實踐高達 40m/s² 的加速度 - 完全無衝擊且具有最佳精準度。多功能輸送系統的其他優勢包括:更短的安裝時間、更低的維護成本、更低的耗損率和更容易清潔。
多滑塊運輸系統的潛在利用空間實際上是無限的;它適用於所有管理大量產品多樣性的行業。其中包括產品類型多的化粧品行業,產品受季節影響的食品和飲量行業,以及末端客戶透過線上配置器訂購的一次性產品的工業製造行業。