15 年來,Festo 調壓閥一直是丹麥 Sophion Bioscience 公司自動化膜片鉗解決方案不可或缺的一部分。 歸功於新型比例閥閥島 VTEP 的高精度,人體細胞離子通道檢測效果更提升。 檢測亦達到較高的標準化程度,因而能夠更快速地開發藥物並研究可能產生的副作用。
幾乎三分之一的疾病,都是由細胞離子通道功能障礙引起的。 離子通道由種類繁多的膜蛋白構成,後者被稱為電信號感測器,可以調節所有活細胞的電活動。 例如,在心臟和大腦等器官中,離子通道在可興奮細胞產生動作電位的過程中發揮核心作用。
目前,Sophion 公司正在藉由膜片鉗系統加速開發能夠緩解或治愈囊性纖維化、癲癇、心律不整等通道疾病的藥物。
做為極其耗時耗力的傳統手動膜片鉗方法的替代方案,自動化解決方案優勢明顯。 膜片鉗直接測量離子通過離子通道穿過細胞膜時的運動。 測量時,通過移液管或表面的小孔將細胞膜封接。 透過施加輕微真空,使細胞內的內容物與溶液直接接觸,如此一來,電極就能測量透過離子通道流過細胞膜的極小電流。 自動化技術不但能大幅提高檢測速度,而且其高精度也表示檢測結果更加穩定。
新系統能同時測量 8、16、48 或 384 個細胞,為研究人員提供更多重複數據,和更多數據用於研究、表徵甚至篩選。
Sophion 與 Festo 已成功合作多年。 因此,Festo 從一開始就被選為該專案半自動 8 通道系統的合作夥伴。 VTEP 比例閥閥島採用極快通訊協議,可在 ± 2 mbar 範圍內實現高精度控制,完全滿足開發人員對新系統的要求。 畢竟,高精度是實驗取得成功的關鍵。
如果施加的壓力過小,無法達到破膜目的。 如果壓力過大,細胞會崩潰。 因此,VTEP 等採用壓電技術的比例閥島是對人體細胞進行敏感作業的明智選擇。
比例閥閥島的另外一個優點是結構精巧,這主要歸功於使用的壓電閥。 體型小巧、結構精巧的調壓閥非常適合安裝在 Sophion 儀器中 視具體配置而定,自動膜片鉗系統使用 12 至 54 個相互獨立的壓力通道,由多達六個閥島控制。
備受青睞的系統:
Sophion 指出,全球規模最大的前 20 家藥廠中,有 75% 使用 Sophion 提供的解決方案進行藥物研發,此外還有很多大學也選擇使用 Sophion 產品。
Sophion Bioscience 是全球領先的生命科學企業,總部位於丹麥,在美國、日本和中國設有子公司。 企業主要從事自動化膜片鉗系統和細胞系解決方案的開發與製造。 Sophion 由一群敬業的電生理學家創立於 2000 年。 該企業主要設計膜片鉗,不受使用者知識的影響,秉承客觀精神。 Sophion Bioscience 在離子通道研究和新藥開發方面為合作夥伴提供技術、生物和應用相關的支援。