在您的設備中安裝氣動、電氣和電子元件需要相當細心。因為每個行業、每個地點、每個應用在結構、耐久性、防護等級、衛生和安全方面都對控制櫃提出特定的要求。因此,Festo 為您精確組適用合您實際情況的解決方案:針對應用客製化,包括設計和確定尺寸,進行功能測試並且即裝即用。透過 Festo 的客製化解決方案,您可以確保控制櫃和安裝板完全按照您的要求和需要客製化。實現快速安裝、整理且便於維護。協助您省去這些工作。
我們的服務涵蓋最初的要求收集到完整安裝。控制櫃和安裝板經過功能測試後交付給您,即裝即用。根據您的具體任務、適合您特定的現場條件和行業需求,進行單獨設計、構成和製造的客製化自動化解決方案。我們在這方面具備豐富的經驗, 讓您可專注於自己的核心業務。
使用即裝即用型系統,能夠讓您更快、更安全地全面投入生產營運。因為我們的優質控制櫃和安裝板整合全部氣動、電氣和電子元件,根據結構形式,採用不鏽鋼控制櫃殼體進行保護。根據需要,我們也可以安裝第三方供應商的產品。
使用 CPX-E 和 VTUG 的控制櫃解決方案
這些精巧型控制櫃在氣控閥門與限位開關、測量設備以及控制或製程控制層之間建立穩固、安全的連接。自動化系統 CPX-E 與遠端 I/O 和具有熱插拔功能的閥島 VTUG 的巧妙組合,結構精巧、性能強大且易於安裝。CPX-E 模組符合 NE21 標準的要求,是製程工業應用的明智選擇。
用於防爆區的 ATEX 控制櫃
ATEX 控制櫃具有可專門用於防爆區的特性。ATEX 殼體的設計可為電氣設備和電路提供一個安全的環境。模組化終端 CPX 配備遠端 I/O,實現靈活的連接可能。控制櫃符合 2014/34/EU (94/9/EC) 指令,並獲准在防爆區 2/22 使用。可根據要求提供用於防爆區 1/21 的型號。也可以考量 UL 或 CCC 等區域標準。
即裝即用型和立即連接型安裝板
我們會預先將氣動和電氣元件安全、準確地安裝在客戶客製化的安裝板上。安裝板用作各個元件的承載元件,直接整合到系統中。可選不同材質的支撐板,如鋼板、不鏽鋼、鋁等。我們的安裝板經過測試,全部配備氣管,可直接安裝到機器中。固定元件已安裝在支撐板上或嵌在基板中。
您需要特殊的控制櫃?我們能滿足您的要求。無論是鋁製還是不鏽鋼製、具有空調、壁掛式外殼、或採用我們自己的總線技術,各種型號應有盡有。根據您自動化系統的特殊要求和需要客製化控制櫃和安裝板:採用多種技術,經 100% 功能測試,即裝即用。只需告訴我們您的需求。
還有疑問?請隨時聯絡我們。
如何提高藥品生產效率?為此,Festo 和 B. Braun Melsungen AG 的專家仔細研究先前生產系統的整個價值鏈。毫無疑問,目前採用的標準自動化方案仍需要許多改進。我們根據客戶的要求給出系統改進建議。其中包括在整個工廠中使用的標準控制櫃的設計。
B.Braun 的專案經理 Christina Molina 表示:「由於工廠建設期限緊迫,即裝即用型解決方案是理想的選擇。但是對於控制櫃,我們需要的不僅僅是銷售服務。我們收到從 3D 模型到微調設計的全面建議。」
法國公司 Thimonnier 是包裝技術的全球市場領導者,也背負著法國政府「未來工業 (Industrie du futur)」工業 4.0 計劃的巨大希望。憑藉 Festo 最先進的連接技術,該公司朝向工業 4.0 邁出關鍵一步。
SF102 的全部氣動功能都由閥島 VTUG 控制。它結構小巧、外形精巧、流量大,並支援 IO-Link。感測器驅動器組合採用 IO-Link,使用標準化的無屏蔽電纜,佈線簡單,可降低材料成本、簡化邏輯、節省時間。這種連接技術可使安裝更加容易。Thimonnier 公司總經理兼董事會主席 Sylvie Guinard 表示:「在 Festo 等自動化合作夥伴的支援下,我們可以確保始終與機電一體化和工業 4.0 的最新發展保持同步。」
透過具有多針插頭的模組化閥島 MPA 控制驅動器。該閥島以及 MS6 系列的氣源處理裝置在 Festo 提供且即裝即用的控制櫃中得到可靠的保護。
「正如我們在許多專案中所看到的那樣,Festo 的氣動元件表現出高度的堅固耐用和可靠性,」來自 Detmold 的 Danjes 工程公司的常務董事兼諮詢工程師 Frank Waermer 如此表示。。「對於我們的水處理和污水專案,氣動解決方案是優於電氣解決方案的首選,因為氣動元件比電動元件便宜得多,而且更精巧。最重要的是,它們內建防爆功能,即使在斷電的情況下,也可以使用其壓縮儲氣罐運作一定時間」。