使用懸臂式電缸 EHMH 完成重載搬運

安全且高動態:用於高負載的強力電缸。 如果您需要實現高剛性、高定位精度和高安全性的工作流程,懸臂式電缸 EHMH 是您的明智選擇。齒輪齒條技術可實現高達 200 kg 的高負載高動態移動,同時確保相當長的使用壽命。

將 EHMH 安裝在搬運系統中,可輕鬆精確地完成多種裝卸任務,例如包裝和汽車工業中的棧板堆碼或機床裝卸等。

懸臂式電缸 EHMH 的優勢:

  • 工作負荷高達 200 kg
  • 2 種規格
  • 行程 250 ... 2500 mm
  • 極高的穩定性和抗扭剛度
  • 螺旋齒輪,安靜運作
  • 安全性達 PL d 級



從眾多選項中選擇適合您應用的產品特性:

安全性

EHMH 氣動鎖定裝置

氣動鎖定裝置
在停機進行調試或維護期間,由氣動鎖定裝置完成剛性機械封閉。


EHMH 夾持單元

夾緊單元
將夾持單元透過摩擦力直接放在導軌上做為緊急制動器。


 EHMH 外部位移編碼器

外部位移編碼器
增量測量法用於實現附加位置偵測,並可在安全應用中做為第二通道使用。

防護

EHMH 兩側刮塵密封圈

兩側刮塵密封圈
兩側刮塵密封圈可保護電缸免於遭受灰塵、雜質顆粒和液體等外部影響。這可以持久延長導向車中滾輪環形導軌的使用壽命和維護間隔。


EHMH 傳動小齒輪罩

傳動小齒輪罩
傳動小齒輪罩不僅保護齒輪免於遭受髒污侵入,也做為接觸保護裝置,防止操作員夾傷手指。


EHMH 拖鏈

拖鏈
可以安裝拖鏈來確保能量和資料穩定傳輸到法蘭板。拖鏈有助於保護電纜和氣管,顯著減少磨損,藉以延長其使用壽命。

潤滑

EHMH 集中潤滑介面

集中潤滑介面
一個介面即可將潤滑劑分配到傳動小齒輪和導向車中全部需要潤滑的位置。


EHMH 附加潤滑小齒輪

附加潤滑小齒輪
運用集中潤滑介面,硬質泡沫塑膠製成的附加潤滑小齒輪確保齒條和小齒輪在運作期間也能得到充分潤滑。

其他選項

EHMH 感測器安裝套件

感測器安裝套件
感測器安裝套件中包含一個安裝條,其中包括兩個用於終端位置感測的開關接線片以及感測器支架。感測器本身做為附件提供。


EHMH 終端緩衝器

終端緩衝器
終端緩衝器吸收垂直運作時的衝擊,可以防止電缸在調整過程中受損。


EHMH 消音墊

消音
在鋼材中加入泡沫襯墊,大幅減少電缸的運作噪音。


EHMH


採用 EHMH 做為 Z 軸的成套重載搬運系統

高效、安全且搭配:Festo 的完整解決方案。從前端單元、電缸、搭配馬達和馬達控制器到控制系統,由一家公司提供全套設備。根據需求配備適合的控制櫃。我們在現場直接為您提供調試服務。

還有疑問?請隨時聯絡我們。