為每個過程步驟奠定優勢

概念化

數字控制終端:概念化

降低複雜性和工程成本,盡可能標準化

在此階段,您將為系統建立基礎。Festo 數字控制終端為這一過程提供強大的支援,尤其是在以下方面:

  • 系統及其模組的標準化平台概念,產品具有高度靈活性。一個閥片可提供 50 多個獨立元件的功能。
  • 複雜性降低,因為只需一種類型的技術就能涵蓋廣泛的應用。
  • 概念化和開發階段的工程設計成本降低,因為該功能現在與 Motion Apps 相關聯。這使得調整、修改和概念設計更快、更靈活。
  • 降低日後修改的後續成本:由於不需要對硬體進行任何變更,十倍法則的影響要小得多。根據這一規則,每個階段未偵測到的錯誤造成的成本增加 10 倍。
  • 整合了專有知識的保護:無論您的 Festo 數字控制終端中的閥功能如何,從外部看,都是相同的。由於功能透過 Motion App 分配,未經授權的各方將無法快速分析和識別您系統的功能和設計。

設計與編程

數字控制終端:設計

設計更快,程式設計工作量最少化

這一階段約佔整個使用壽命成本的 25-30%,是機器和設備製造中最大的成本庫之一。使用 Festo 數字控制終端將幫助您降低這些成本。

  • 加速設計工作,更少的訂貨號和 CAD 模型數量、簡化的組裝圖以及清晰的介面為您加速。
  • 即使在設計工作完成後,也能快速輕鬆地進行功能調整,因為無需更換硬體即可透過 app 分配功能。
  • 節省空間的解決方案,因為需要的元件減少。例如,一個閥可以涵蓋兩個比例壓力應用 — 節省 50% 的空間。
  • 減少程式設計工作量,因為可以根據應用,使用預先定義的 Motion Apps 和功能。

採購

數字控制終端:採購

縮短物料清單,降低物流和倉儲成本

這一階段需要大量資料,例如交貨日期、價格、供應商詳細資訊和內部庫位,然後在 ERP 系統中輸入和維護這些資料。Festo 數字控制終端為您提供以下優勢:

  • 縮短物料清單、減少工作量和錯誤,因為不再需要許多以前用於其他功能的附加元件,例如單向節流閥、液壓緩衝器和壓力感測器。
  • 降低後續資料管理和維護的成本,因為只需要一個硬體元件。
  • 改造時無需無重複訂購硬體,因為您需要的任何額外功能都可以做為軟體套件下載。
  • 降低了物流和倉儲成本,並提供了更好的概覽,因為單個產品可以替代 50 多個單獨元件的功能。

組裝

數字控制終端:組裝

減少組裝工作量和費用,無需切割接口

為了盡可能提高效率,系統必須具有盡可能最高的功能整合程度。Festo 數字控制終端具有以下優勢:

  • 減少組裝工作量和錯誤,因為需要安裝和組裝的單個元件減少。
  • 組裝更簡單,因為介面保持不變。
  • 功能測試減少,因為交貨產品涵蓋整個解決方案套件,例如緩停止。
  • 洩漏減少,因為「洩漏診斷」app 可以立即偵測和定位洩漏。由於元件數量減少,洩漏風險也大幅降低。

調試

數字控制終端:調試

無需手動設定,複雜解決方案的配置和參數設定更簡單

為了使系統最佳運作,在調試期間必須配合其所有元件。Festo 數字控制終端大幅簡化了調試。

  • 複雜解決方案的配置和參數設定更簡單,例如行程時間或氣壓的規格。
  • 不再需要手動設定和重新校準,不像在之前的過程中,節流閥必須用來調節移動速度。這也可以防止竄改。
  • 易於製造相同的氣動系統。 數位 apps 提供的映射很容易複製,並且可以透過參數記錄應用到其他 Festo 數字控制終端。這最多可節省 30% 的費用,代表不同的系統可採用相同的配置。
  • 自我優化系統可確保將能耗降至最低,例如當負載發生變化時。

運作

數字控制終端:運作

系統調整快速、系統運作節能、備件儲存成本降低

運作系統時,高整體設備效率 (OEE) 是盡可能提高生產力和效率的先決條件。Festo 數字控制終端將提高系統的生產力。

  • 停機時間減少,因為重新配置和系統調整快速,無需變更硬體,例如格式轉換,並且能夠達成符合工業 4.0 的靈活生產
  • 能夠改進預防性維護,因為「洩漏診斷」等 apps 可以準確偵測到洩漏,不至於洩漏導致機器停機。
  • 歸功於壓電技術和 ECO 節能運作 apps,系統運作更節能,攤銷速度更快。例如,藉由「ECO 節能運作」apps,一個 32 x 100 DSBC 的氣缸,在第一年可以節省高達 100 歐元的能源成本(週期率:2-3 秒,重量:0.5 公斤,兩班制運作)。
  • 備件庫存成本顯著降低。 例如,如果我們假設每個元件庫位的成本位每年 30 至 70 歐元,系統整合了 50 多個單獨功能,表示其節約潛力巨大,因為只需要儲存一個閥片。
  • 系統維護快速簡便高度的功能整合,加快了故障排除過程,同時減少了潛在錯誤源的數量。
  • 元件使用壽命延長。 例如,「緩停止」Motion App 完全取代了易磨損的減震器,並優化了循環時間。

現代化改造

數字控制終端:現代化改造

轉換更容易、調諧更快、能效更高

現代化改造可能有幾個目的,例如提高系統產量、擴大產品範圍或降低營運成本。Festo 數字控制終端使現代化改造更快、更容易且更具成本效益。

  • 整個系列轉換簡化且調整簡便,因為透過軟體(apps)定義功能。您只需複製優化後的參數記錄。
  • 修改工作量極少,可降低氣動能源成本:只需插拔閥島和使用 ECO 節能 apps。氣缸保持不變。
  • 由於使用單一硬體可達成高度靈活性,因此提高了可重用性。