廣泛的應用符合最佳案例

Festo 數字控制終端在運動、壓力和流量的氣動調節方面獨樹一幟。這種數位化的優勢體現在價值鏈的各個階段,對原始設備製造商和最終使用者都是如此。整合感測器能夠智慧地執行新工作,讓我們使用數字控制終端的客戶受益良多。這個經驗告訴我們,VTEM 幾乎可以向各個方向擴展。我們很樂意支援您嘗試新的應用場合。

最佳案例

以下應用向您展示了透過數字控制終端可自由組合的各種運動,包括改裝系統。啟發您的靈感!

高度靈活的取放

使用數字控制終端 VTEM,您可以在一個系統中完成取放應用中的所有功能。不再需要液壓緩衝器、節流閥等元件。

Motion Apps 可執行許多任務,並取代了複雜的機械結構,因此設計過程要容易得多。過程資料可以隨時讀取,因此您可以快速回應偏差,因而確保品質一致。

並行執行複雜的過程

「壓力程度節能運作」Motion App 可控制多達八個雙動氣缸,這些氣缸並行執行加工塑膠罐的不同任務。數位化壓力控制針對每個氣缸進行定制,始終確保工作壓力合適,無需外部感測器。因此,您可以達成最佳的過程可靠性,並在許多方面節省壓縮空氣。

同時控制更高的流量

「流量控制」app 使向瓶子等容器填充氮氣或其他氣體更加經濟。同時控制多達八個通道的流量。由於精確的計量,也可節省大量氮氣。數位化氮氣控制可防竄改,而且相當靈活,並運用「壓力程度節能運作」app,甚至可縮短週期時間。

平穩無振動的擺動

透過數字控制終端,您能更平穩、快速和高效地將工件裝入壓捆機。幾乎無振動的運動大幅縮短了週期時間,同時延長了系統的壽命。空載返回行程期間的壓力較低,可優化能效。

安全可靠的工具機加工

在這種應用中,數字控制終端可以幫助您同時達成幾個目標:從客製化工件抓取和安全門加速開關,到工件最佳加工的接觸監測。

快速可靠地壓製柔性材料

透過「壓力程度節能運作」app 進行動態壓力調節,在壓入柔性材料時,例如閥芯中的安全氣囊,可達成最高的加工品質。設計過程比傳統的氣動技術更簡單,參數設定可以方便地複製。

利用機械手臂末端工具進行靈活抓取

機器人可以透過簡單地更換機械手臂末端工具 (EOAT) 執行多種工作,該工具配有各種元件。藉由數字控制終端,您在操作過程中更容易使用這種靈活性:無論機器人上使用多少個 EOAT,數字控制終端都會對其進行集中控制。同時,設計和調試也變得更加容易。

智慧化控制恆定的網材張力

張力滾輪的智慧數位化控制,可確保無論是紡織品、塑膠薄膜還是紙張,始終保持恆定的網材張力。「比例壓力調節」app 可立即補償皮帶的張力波動。即時系統監控(包括透過遠端診斷)顯著提高了過程的可靠性。

安全、輕柔、快速地抓取精密元件

透過組合使用「定位」和「比例壓力調節」Motion Apps,您可以解決快速和安全運輸之間的矛盾。請看在抓取極其精密的晶圓時這是如何工作的。這兩個 apps 同步,因此在過程中合適的點發揮各自優勢。

真實應用:

時尚設計完美結合工藝和工業 4.0

靈活、週期時間短以及最佳材料利用:這些是對生產錢包信用卡槽的新機器的需求。義大利比薩的鞋廠和皮革製品廠自動化系統製造商 Autec,為一個著名的義大利品牌開發了這種機器。理想的解決方案:Festo 數字控制終端。

需要快速重新配置

數字控制終端:應用實例圖片 1

Autec 需要為其新機器選擇一款易於重新配置的元件。閥的功能和流量必須易於變更,也必須可遠端控制 — 正如 app 控制的數字控制終端一樣。

軟體和 apps 在系統實施中發揮了重要作用。它們定義了閥的功能,並對機器的靈活性做出了重要的貢獻。
此外,這些 apps 可以遠端控制各種工具和機器的操作。Autec 的工程師暨專案經理 Ilario Barsacchi 解釋說:「現在重新配置 Festo 數字控制終端的速度極快。我們不需要訂購、安裝和重新配置額外的比例閥,只需啟用一個 app。」

信用卡槽的超快速折疊

數字控制終端:應用實例圖片 2

Autec 的新機器控制兩種材料的黏合,一種是皮革製成,另一種是絲綢製成。然後,伺服機器人將黏合的工件轉移到皮革折疊機。「這一解決方案結構精巧,節省空間,八個信用卡槽可以在 14 秒內完成黏合和折疊,」Barsacchi 繼續說道。

歸功於這些 apps,一個閥可以達成多種功能

數字控制終端:應用實例圖片 3

由於這些閥既可用作比例閥,也可用作控制閥,因此數字控制終端可快速改變工具功能,在真空吸盤頭和具有引腳端子的吸盤頭之間快速切換。該系統就像一個可重新程式設計的硬體,軟體內容根據相關的應用進行調整。閥不再只有一種功能。我們為該機器開發了一個管理軟體,並在 PLC 中達成,做為控制設備的介面。整個過程非常簡單,沒有造成任何困難。

零缺陷,最佳材料利用率

藉由真正的工業 4.0 解決方案,消除了與手動製造這些信用卡槽相關的錯誤率,並且對可用的原材料達成了最佳利用。