1. Festo AX OS 開源操作系統

  • 實現 IT 和 OT 世界及雲端的無縫、安全連接
  • 根據 IEC 61131-3(如 CODESYS)和標準語言(如 C/C++、C# 和 Python®)實現標準編程中的確定性即時控制
  • 遠端監控、資料分析以及多種物聯網功能
  • 易於擴展和調整

2. Festo AX Motion:多核軟體架構

  • 實現機器的無縫自動化
  • 確保較高系統速度
  • 易於使用
  • 實現出色靈活性和適應性
  • 子模組和整機的運動控制

3. Festo AX 應用框架

  • 包括應用軟體、軟體基礎架構和編輯器(易於操作的工程設計工具)
  • 直觀建立和自動生成機器專案和軟體
  • Open Application SDK(軟體開發工具套組),用於新的自主開發功能

4. Festo AX 機器視覺化

  • 基於 WebIQ,即基於 Web 的先進 HMI/SCADA 系統
  • 提供高度靈活性和適應性
  • 採用先進的技術和使用者友好開發環境
  • 採用 HTML5、CSS 和 JavaScript 等具有開放標準的客製化 Web-HMI,適用於多種設備
  • 與 Festo HMI(如 CDPX)配合,實現出色性能

5. Festo AX Ecosystem

  • 涵蓋多種應用程式,如 Python、Node-RED 或 AX Industrial Intelligence 人工智慧應用
  • 可輕鬆整合第三方供應商的軟體、庫和工具
  • 支援基於 Web 的工程設計
  • 軟體開發工具套組 (SDK),用於建立容器化應用程式和 Linux 服務
  • Festo 線上購物中產品供應種類不斷增長

6. Automation Suite

  • 可快速、簡單地調試驅動方案
  • 僅需一個程式便將一切資訊和工具完全整合
  • 整合了幾乎全部 Festo 組件的基本功能
  • 將參數設定、編程和維護整合在一個程式中
  • 該軟體採用一種易於理解的方式將機器拓撲結構視覺化