全新多滑塊智能運輸系統 MCS® 採用創新設計,有助於讓您的生產線變得極其靈活。該系統易於整合到現有的內部物流中,便於為低成本高效率的生產,提供高度模組化的運輸解決方案─小至個人化訂製,大至規模化生產。
只有當您可以輕鬆調整生產過程時,才能保證生產線始終高效運作,優化機器的利用率、並以最大的靈活性縮短交貨時間。
藉由 Festo 的 多滑塊智能運輸系統 MCS® ,您可以完美實現這一點。該多滑塊智能運輸系統採用創新設計,可以在操作過程中輕鬆而快速適應不同的規格、尺寸和產品類型。歸功於此,機器的利用率得到優化—因為使用該傳輸解決方案後,轉換速度非常快。
先進的工程設計工具和模組化硬體,加上我們量身提供的建議和全面的專業知識,都有助於實現高度的靈活性。藉由上述優勢,還可以以簡單的方法,為整個工程過程提供兼具創新和高性價比的解決方案。
Festo 和西門子的聯合解決方案,提高了汽車行業的機器效率和靈活性,例如為 Riester GmbH 配備了具有多滑塊智能運輸系統 (MCS ® ) 的輸送帶。瞭解該系統的優勢。點擊連結:
Festo 和 Siemens 推出的創新型多滑塊智能運輸系統 MCS®,既能賦予 AS 自動化以精巧的系統結構,又能在運作中實現最高動態和精度。歸功於模組化運輸系統,每個滑塊都能單獨移動,既靈活又動態。藉由如此優勢,該裝置成為組裝系統等短週期應用的明智選擇。歡迎觀看影片瞭解詳細資訊。
現代生產過程,往往需要打破傳統運輸系統日漸僵化的鏈條。有了我們的多滑塊智能運輸系統,您的生產過程可以變得更加靈活。該系統為機器內部賦予了必要的靈活度,同時也有助於讓您在市場上更具競爭優勢。
MCS ® 打破了傳統輸送帶日漸僵化的鏈條。它採用了模組化設計,可自由擴展,因此可與您系統中的傳統運輸技術無縫整合。MCS ® 可以使您的機器精確地適應過程要求和各式各樣的配置,例如,如果您經常要在一條生產線上生產不同的產品。或者,如果您想在一條生產線上結合不同的過程週期。換句話說,如果您需要讓生產過程盡可能靈活,以優化系統的利用率和快速回應要求。這使您能夠事半功倍,以最少的力氣實現最大的效率。
各種尺寸、箱數和不同的產品組別,都可以直接在 MCS® 上使用可自由定位的托盤進行設定。待包裝的產品,也可以透過 MCS® 靈活地輸送到立式或水平進料機。
瞭解有關 MCS® 技術的一切資訊,包括可能的分段佈局、和特殊的預設 MCS® 配置,並探索眾多應用案例。
我們的指南內容清晰,介紹了如何使您的機器更加靈活,減少過程時間,以及如何顯著提高系統的整體生產力。本手冊提供了寶貴的資訊,讓您瞭解如何透過智慧地使用服務和軟體工具、簡單的工程設計流程和高效的實施方法,內容詳盡,從系統和過程設計、到機器或系統的操作,協助您保持甚至提高自身的競爭力。
您的同事可能也對該頁面感興趣,
分享給他們!