一直以來,PUN-H 是適用於各種應用場合的氣管,例如在潮濕環境中,有濕度的工況,甚至在室外環境中,這都歸功於它的耐腐蝕特性。
PUN-H 是非常適用於標準工況應用的氣管,同時也適用於潮濕的工況中,當輸送的介質是水的時候,溫度最高可耐 50°C。這歸功於這款氣管的最佳化材料以及它的耐水解特性。
PUN-H 不僅抗扭性能優異,易於安裝,而且其耐水解和抵抗微生物的良好性能,使得它也非常適合用於食品工業。此外,黑色版本可抗紫外線,因此可以在戶外使用。
結合 Festo 高品質的快插接頭 QS 系列和 NPQE 系列,PUN-H 氣管可以快速插入和拔出,大大提高安裝效率。
PUN-H 透明型號的氣管,使其更容易檢測氣管內的顆粒物、水分和油,這也大幅降低了管路系統的潛在風險,對於檢測管路系統也更簡單、更有效率。