某知名汽車製造商希望通過與 Festo 合作,利用 Festo AX 智能監控與預測性維護能力,優化產品品質,減少因設備意外停機造成的生產效率損失。客戶關注產線關鍵部件(如擺桿、夾爪)的運行狀態,期望實現全產線氣動執行器的預測性維護。
1. 數據孤島
a)多數氣缸上位 PLC 未直接連接工廠局域網絡,無法即時收集設備運行數據。
b)PLC 連接的 IPC 作業系統為 Windows XP,存在系統兼容性及數據轉發障礙。
2. 生產效率與品質風險
a)設備故障無法提前預警,易導致突發停機,影響整體產線效率。
b)傳統維護方式依賴人工巡檢,難以實現高效且精準的預測性維護。
1. 數據收集兼容性創新
a)針對客戶現有 IPC 運行舊操作系統的問題,開發兼容 Windows XP/10/11 的收集插件,實現 PLC 數據的高效轉發。
b)通過數據中轉,Festo AX 可全面收集所有氣缸運行數據,無需更換硬體。
2. 預測性維護能力
a)Festo AX 即時收集數據,智能分析設備健康狀態,提前 3~5 天發現潛在故障。
b)為客戶建立全產線的預測性維護體系,降低突發停機風險,大幅提升生產穩定性,夾爪故障停機時間降低 37%。
Festo AX 能夠及早發現焊接過程中的異常,將計劃外停機減少 25%。優化以下子流程的維護管理,降低不良品率並節省能源: